Kleine sensoren
W12G

WL12G-3O2431S51
1043879
Stuk
Kopieer shortlink
    • Kenmerken
      WerkingsprincipeReflector fotocel
      Werkingsprincipe detailAutocollimatie
      Schakelafstand max.0 m ... 4 m 1)
      PolarisatiefilterJa
      Zendstraal
      LichtbronLed 2)
      LichtsoortZichtbaar rood licht
      Lichtvlekgrootte (afstand)Ø 25 mm (1,5 m)
      LED-karakteristieken
      Golflengte640 nm
      InstellingPotentiometer, 11 toeren
      OpeningshoekCa. 1,5°
      Speciale toepassingenHerkenning van transparante objecten
      • 1) Reflector PL80A.
      • 2) Gemiddelde levensduur: 100.000 h bij TU = +25 °C.
    • Veiligheidstechnische karakteristieken
      MTTFD823 jaren
      DCavg0 %
    • Elektrische gegevens
      Voedingsspanning UB10 V DC ... 30 V DC
      BeschermingsklasseIII
      Digitale output
      TypePNP
      Uitgangsstroom Imax.≤ 100 mA
      Responstijd≤ 330 µs 1)
      Schakelfrequentie1.500 Hz 2)
      Type schakelingHelder-/donkerschakelend
      Beveiligingsschakelingen

      A 3)

      C 4)

      D 5)

      Speciale uitvoeringHerkenning van transparante objecten
      • 1) Signaallooptijd bij Ohmse belasting.
      • 2) Bij licht-donkerverhouding 1:1.
      • 3) A = UV-aansluitingen ompoolbeveiligd.
      • 4) C = interferentie-onderdrukking.
      • 5) D = outputs overstroom- en kortsluitvast.
    • Mechanische gegevens
      ConstructieBlokvormig
      Afmetingen (B x H x D)15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
      AansluitingStekker M12, 4-pins
      Materiaal
      BehuizingMetaal, Gegoten zink
      FrontlensKunststof, PMMA
      Gewicht120 g
    • Omgevingsgegevens
      Isolatieklasse

      IP66

      IP67

      IP69K

      Omgevingstemperatuur bedrijf–40 °C ... +60 °C
      Omgevingstemperatuur magazijn–40 °C ... +75 °C
      UL-file-nr.NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • Classificaties
      eCl@ss 5.027270902
      eCl@ss 5.1.427270902
      eCl@ss 6.027270902
      eCl@ss 6.227270902
      eCl@ss 7.027270902
      eCl@ss 8.027270902
      eCl@ss 8.127270902
      eCl@ss 9.027270902
      eCl@ss 10.027270902
      eCl@ss 11.027270902
      eCl@ss 12.027270902
      ETIM 5.0EC002717
      ETIM 6.0EC002717
      ETIM 7.0EC002717
      ETIM 8.0EC002717
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische tekeningen

    WL12G-3O2431S51
    Aansluittype
    WL12G-3O2431S51
    Aansluitschema Cd-101
    WL12G-3O2431S51
    Lichtvlekgrootte
    WL12G-3O2431S51
    Schakelafstandgrafiek WL12G-3
    WL12G-3O2431S51
    Instelmogelijkheden Teach-in
    WL12G-3O2431S51
    Maattekening WL12-3, WSE12-3