Kleine sensoren
W12-3
WTB12-3P1711
1041426
Bij levering inbegrepen:
BEF-KH-W12 (2)
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Accessoires
-
Applicaties
-
Video's
-
Inhoud
-
Service & support
-
Douanegegevens
-
- Kenmerken
Apparaattype Reflextasters en sensoren Sensor-/ detectieprincipe Reflextaster, Achtergrondonderdrukking Afmetingen (B x H x D) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm Behuizingsvorm (lichtuittrede) Blokvormig Schakelafstand max. 20 mm ... 600 mm 1) Schakelafstand 20 mm ... 600 mm Lichtsoort Infraroodlicht Lichtbron Led 2) Lichtvlekgrootte (afstand) 15 mm x 15 mm (200 mm) Golflengte 850 nm Instelling Potentiometer, 5 toeren - 1) 90 % objectremissie (op standaard wit volgens DIN 5033).
- 2) Gemiddelde levensduur: 100.000 h bij TU = +25 °C.
- Mechanisch/Elektrisch
Voedingsspanning 10 V DC ... 30 V DC 1) Rimpel < 5 Vss 2) Stroomopname 55 mA 3) Schakeloutput PNP Schakelfunctie Antivalent Type schakeling Helder-/donkerschakelend Signaalspanning PNP HIGH/LOW > Uv - 2,5 V / ca. 0 V Uitgangsstroom Imax. ≤ 100 mA Responstijd ≤ 330 µs 4) Schakelfrequentie 1.500 Hz 5) Aansluittype Kabel, 4-draads, 3 m 6) Draadsectie PVC Kabeldoorsnede 0,25 mm² Beveiligingsschakelingen A 7)
C 8)
D 9)
Beschermingsklasse III Gewicht 250 g Materiaal behuizing Metaal Materiaal, optiek Kunststof, PMMA Isolatieklasse IP66
IP67
IP69K
Omgevingstemperatuur bedrijf –40 °C ... +60 °C Omgevingstemperatuur magazijn –40 °C ... +75 °C UL-file-nr. NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 - 1) Grenswaarden bij gebruik in netwerk met korstluitbeveiliging max. 8 A.
- 2) Mag de Uv-tolerantie niet onder- of overschrijden.
- 3) Onbelast.
- 4) Signaallooptijd bij Ohmse belasting.
- 5) Bij licht-donkerverhouding 1:1.
- 6) Onder de 0 °C kabel niet buigen.
- 7) A = UV-aansluitingen ompoolbeveiligd.
- 8) C = interferentie-onderdrukking.
- 9) D = outputs overstroom- en kortsluitvast.
- Veiligheidstechnische karakteristieken
MTTFD 533 jaren DCavg 0 % TM (gebruiksduur) 20 jaren
- Classificaties
ECl@ss 5.0 27270904 ECl@ss 5.1.4 27270904 ECl@ss 6.0 27270904 ECl@ss 6.2 27270904 ECl@ss 7.0 27270904 ECl@ss 8.0 27270904 ECl@ss 8.1 27270904 ECl@ss 9.0 27270904 ECl@ss 10.0 27270904 ECl@ss 11.0 27270904 ETIM 5.0 EC002719 ETIM 6.0 EC002719 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
-
Weergave: Galerieweergave Lijstweergave Alles weergeven Alles verbergen
-
-
-
-
-