- Startpagina
- Productportfolio
- Reflextasters en sensoren
- Reflextasters en sensoren
- W12-3
- WTB12-3N1011S42
Kleine sensoren
W12-3
WTB12-3N1011S42
1044101
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Accessoires
-
Video's
-
Service & support
-
Douanegegevens
-
- Kenmerken
Apparaattype Reflextasters en sensoren Sensor-/ detectieprincipe Reflextaster, Achtergrondonderdrukking Afmetingen (B x H x D) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm Behuizingsvorm (lichtuittrede) Blokvormig Schakelafstand max. 20 mm ... 150 mm 1) Schakelafstand 20 mm ... 150 mm 2) Lichtsoort Infraroodlicht Lichtbron Led 3) Lichtvlekgrootte (afstand) 200 mm Golflengte 850 nm Instelling Geen Bijzondere kenmerken Schakelafstand standaard ingesteld: 150 mm - 1) 90 % objectremissie (op standaard wit volgens DIN 5033).
- 2) Preset Schakelafstand.
- 3) Gemiddelde levensduur: 100.000 h bij TU = +25 °C.
- Mechanisch/Elektrisch
Voedingsspanning 10 V DC ... 30 V DC 1) Rimpel < 5 Vss 2) Stroomopname 55 mA 3) Schakeloutput NPN Type schakeling Helderschakelend Signaalspanning NPN HIGH/LOW Ca. Uv / < 2,5 V Uitgangsstroom Imax. ≤ 100 mA Responstijd ≤ 330 µs 4) Schakelfrequentie 1.500 Hz 5) Aansluittype Kabel met AMP-stekker, 0,32 m 6) Draadsectie PVC Kabeldoorsnede 0,85 mm² Beveiligingsschakelingen A 7)
C 8)
D 9)
Beschermingsklasse III Gewicht 200 g Speciaal product ✔ Materiaal behuizing Metaal Materiaal, optiek Kunststof, PMMA Isolatieklasse IP66
IP67
IP69K
Omgevingstemperatuur bedrijf –40 °C ... +60 °C Omgevingstemperatuur magazijn –40 °C ... +75 °C UL-file-nr. NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 - 1) Grenswaarden bij gebruik in netwerk met korstluitbeveiliging max. 8 A.
- 2) Mag de Uv-tolerantie niet onder- of overschrijden.
- 3) Onbelast.
- 4) Signaallooptijd bij Ohmse belasting.
- 5) Bij licht-donkerverhouding 1:1.
- 6) Onder de 0 °C kabel niet buigen.
- 7) A = UV-aansluitingen ompoolbeveiligd.
- 8) C = interferentie-onderdrukking.
- 9) D = outputs overstroom- en kortsluitvast.
- Classificaties
ECl@ss 5.0 27270904 ECl@ss 5.1.4 27270904 ECl@ss 6.0 27270904 ECl@ss 6.2 27270904 ECl@ss 7.0 27270904 ECl@ss 8.0 27270904 ECl@ss 8.1 27270904 ECl@ss 9.0 27270904 ECl@ss 10.0 27270904 ECl@ss 11.0 27270904 ETIM 5.0 EC002719 ETIM 6.0 EC002719 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
-
Weergave: Galerieweergave Lijstweergave Alles weergeven Alles verbergen
-
-
-