Kleine sensoren
W12-3

WL12-3V2431
1041537
Bij levering inbegrepen: BEF-KH-W12 (2)
Stuk
Kopieer shortlink
    • Kenmerken
      ApparaattypeReflextasters en sensoren
      Sensor-/ detectieprincipeReflector fotocel, autocollimatie
      Afmetingen (B x H x D)15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
      Behuizingsvorm (lichtuittrede)Blokvormig
      Schakelafstand max.0 m ... 7 m 1)
      Schakelafstand0 m ... 5 m 1)
      FocusCa. 1,5°
      LichtsoortZichtbaar rood licht
      LichtbronLed 2)
      Lichtvlekgrootte (afstand)Ø 100 mm (3 m)
      OpeningshoekCa. 1,5°
      Golflengte640 nm
      InstellingPotentiometer, 5 toeren
      • 1) Reflector PL80A.
      • 2) Gemiddelde levensduur: 100.000 h bij TU = +25 °C.
    • Mechanisch/Elektrisch
      Voedingsspanning10 V DC ... 30 V DC 1)
      Rimpel< 5 Vss 2)
      Stroomopname100 mA 3)
      SchakeloutputPNP
      Type schakelingDonkerschakelend
      Signaalspanning PNP HIGH/LOW> Uv - 2,5 V / ca. 0 V
      Uitgangsstroom Imax.≤ 100 mA
      Responstijd≤ 100 µs 4)
      Schakelfrequentie5.000 Hz 5)
      AansluittypeStekker M12, 4-pins
      Beveiligingsschakelingen

      A 6)

      C 7)

      D 8)

      BeschermingsklasseIII
      Gewicht120 g
      Poolfilter
      Materiaal behuizingMetaal
      Materiaal, optiekKunststof, PMMA
      Isolatieklasse

      IP66

      IP67

      IP69K

      Omgevingstemperatuur bedrijf–40 °C ... +60 °C
      Omgevingstemperatuur magazijn–40 °C ... +75 °C
      UL-file-nr.NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
      • 1) Grenswaarden bij gebruik in netwerk met korstluitbeveiliging max. 8 A.
      • 2) Mag de Uv-tolerantie niet onder- of overschrijden.
      • 3) Onbelast.
      • 4) Signaallooptijd bij Ohmse belasting.
      • 5) Bij licht-donkerverhouding 1:1.
      • 6) A = UV-aansluitingen ompoolbeveiligd.
      • 7) C = interferentie-onderdrukking.
      • 8) D = outputs overstroom- en kortsluitvast.
    • Veiligheidstechnische karakteristieken
      MTTFD1.543 jaren
      DCavg0 %
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027270902
      ECl@ss 5.1.427270902
      ECl@ss 6.027270902
      ECl@ss 6.227270902
      ECl@ss 7.027270902
      ECl@ss 8.027270902
      ECl@ss 8.127270902
      ECl@ss 9.027270902
      ECl@ss 10.027270902
      ECl@ss 11.027270902
      ETIM 5.0EC002717
      ETIM 6.0EC002717
      ETIM 7.0EC002717
      ETIM 8.0EC002717
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische tekeningen

    WL12-3V2431
    Aansluitschema Cd-110
    WL12-3V2431
    Karakteristiek WL12-3
    WL12-3V2431
    Schakelafstandgrafiek WL12-3
    WL12-3V2431
    Instelmogelijkheden WL12-3, WSE12-3
    WL12-3V2431
    Maattekening WL12-3, WSE12-3