Overzicht
Overtuigende laserperformance in metalen behuizing
De W12L-2-productfamilie met lasertechnologie is de optimale oplossing, afgestemd op de individuele toepassing. De complete sensorfamilie in robuuste metalen behuizing biedt wat betreft objectherkenning, reactiesnelheid, beschikbaarheid in industriële omgevingen en laserbescherming altijd de performance die u nodig heeft.
In één oogopslag
- Best-in-class-laserperformance in metalen behuizing
- Tefloncoating optioneel leverbaar
- Precieze autocollimatie-optiek
- Instelbare focus bij de reflector fotocel
- Hoge schakelfrequentie van 2,5 kHz
- Aansluiting met kabel of draaibare stekker
- Montagemogelijkheden zoals doorlopende en blinde gaten, slobgaten en zwaluwstaarten
- Laserklasse 1 of 2