Contact
Feedback

Reflextasters en sensoren
SureSense

Veilige detectie van alle soorten objecten

Uw voordelen

  • Een unieke productfamilie biedt een oplossing voor de meeste toepassingen
  • Eenvoudige installatie door gestandaardiseerde montage, accessoire en setup-procedures
  • Snelle en eenvoudige afstelling bij de installatie door continue indicatie van de signaalsterkte
  • Met de SICK ASIC-technologie is een zekere herkenning van objecten met verschillende kleuren en materialen mogelijk
  • Zekere herkenning van transparante objecten onder ruwe omgevingscondities met minimaal reinigingswerk dankzij AutoAdapt

Overzicht

Veilige detectie van alle soorten objecten

De productfamilie SureSense is voor de detectie van vrijwel ieder object in iedere omgeving gemaakt. SurSense herkent eenvoudige tot aan de moeilijkste objecten zoals zwarte, glanzende, transparante of objecten met verschillende kleuren met het grootste gemak.

Dankzij deze Best-in-Class-Performance samen met een extreem breed assortiment sensoropties, schakeloutputs en geavanceerde functies bereikt de SureSense een tot nog toe unieke veelzijdigheid in objectherkenning. Bovendien maakt de optische indicatie van de signaalsterkte de installatie en het opsporen van fouten eenvoudiger dan ooit. Al deze innovatieve technologie steekt in een VISTAL ™-behuizing, die 9 keer sterker dan conventionele ABS-behuizingen is.

In één oogopslag
  • Het meest flexibele en complete portfolio hybride sensoren
  • Nieuwe en intuïtieve lichtbalk
  • De beste achtergrondonderdrukking in de branche
  • Herkenning van transparante objecten met AutoAdapt-technologie
  • VISTAL-behuizing

 

Productconfigurator

Configureer je eigen SureSense

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Afmetingen (B x H x D)

    16,2 mm x 45,5 mm x 34,4 mm

    16,2 mm x 45,5 mm x 31,8 mm

    16,2 mm x 44,9 mm x 31,8 mm

    16,2 mm x 48,5 mm x 31,8 mm

    16,2 mm x 50,1 mm x 34,4 mm

    16,2 mm x 50,1 mm x 31,4 mm

    Schakelafstand max.

    0,03 m ... 6,5 m 1)

    0,1 m ... 3 m 1)

    0,1 m ... 12 m 1)

    0 m ... 20 m

    0 m ... 25 m

    0 m ... 60 m

    5 mm ... 300 mm 2)

    30 mm ... 300 mm 2)

    5 mm ... 1.000 mm 2)

    5 mm ... 600 mm 2)

    40 mm ... 300 mm 2)

    Lichtbron

    PinPoint-LED

    Laser

    Led

    LichtsoortZichtbaar rood licht / Infraroodlicht
    Isolatieklasse

    IP67

    IP69K

    Materiaal behuizingKunststof VISTAL®
    • 1) Reflector PL80A.
    • 2) 90 % objectremissie (op standaard wit volgens DIN 5033).
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven