Reflextasters en sensoren
Reflex Array

De fotocel met de 2D-lichtlijn: veelzijdig en efficiënt

Uw voordelen

  • Verlaagt de totale kosten voor de detectie tot 50% vergeleken met andere oplossingen
  • Detectie van voorwerpen met een afmeting van ≥ 1 mm in de 20 mm hoge lichtband of van ≥ 3 mm, ≥ 5 mm of ≥ 10 mm in de 55 mm hoge lichtband of ≥ 5 mm in de 25 mm hoge lichtband
  • Onderdrukking van de transportband: handmatig of via IO-Link
  • Met PinPoint-LED voor een zeer goede zichtbaarheid van de lichtlijn en eenvoudige en snelle optische uitlijning
  • Anticiperend onderhoud door AutoAdapt vermindert stilstand

Overzicht

De fotocel met de 2D-lichtlijn: veelzijdig en efficiënt

In combinatie met de reflector detecteert de MultiTask-sensor Reflex Array binnen de lichtlijn voorkanten van kleine, vlakke, transparante of ongelijkmatig gevormde objecten op transportbanden. De detectie vindt plaats onafhankelijk van de plek waar de objecten zich op een transportband bevinden. Betrouwbaar herkent de fotocel bijvoorbeeld glasflessen of polybags. De Reflex Array detecteert zelfs geperforeerde objecten spelenderwijs – zonder meervoudige schakelingen. Zo worden de totale kosten gereduceerd en de inbedrijfname versneld. Vergeleken met andere oplossingen waarbij individuele fotocellen of kleine lichtschermen worden gebruikt, biedt Reflex Array aanzienlijke kostenvoordelen.

In één oogopslag
  • RAY10: 25 mm hoge lichtlijn detecteert objecten met een grootte van ≥ 5 mm
  • RAY26: 55 mm hoge lichtlijn, drie varianten, detecteert objecten met een grootte van ≥ 3 mm, ≥ 5 mm of ≥ 10 mm
  • Indicatie voor anticiperend onderhoud aan de sensor; versturen van onderhoudssignalen naar de PLC via IO-Link
  • Transportbandonderdrukking bij RAY26

Voordelen

Eenvoudige en snelle uitlijning dankzij PinPoint-LED

De lichtlijn van de MultiTask-sensor Reflex Array is goed zichtbaar dankzij PinPoint-LED. Na uitlijning van de fotocel hoeft alleen nog de sensor te worden geteacht en is het apparaat gereed voor de detectie.

Reflex Array

RAY10: goed zichtbare lichtlijn op de reflector
RAY26: goed zichtbare lichtlijn op de reflector

Door snelle uitlijning en eenvoudige instelling is de tijd voor de inbedrijfname van de fotocel zeer kort

Anticiperend onderhoud

Tijdens het gebruik geven blauwe LEDs de verontreinigingsgraad van sensor en reflector aan. Dankzij IO-Link kunnen de gegevens naar de PLC worden gestuurd. Zo kan het onderhoud of de reiniging van het apparaat op tijd worden ingepland. En wordt ongewenste stiltand voorkomen.

Reflex Array

BluePilot bij RAY10: hoe kleiner de afstand tussen de blauwe LEDs, hoe hoger de verontreinigingsgraad
BluePilot bij RAY26: hoe kleiner de afstand tussen de blauwe LEDs, hoe hoger de verontreinigingsgraad

Anticiperend onderhoud voorkomt stilstand

Transportbandonderdrukking

Met de transportbandonderdrukking kan het detectiebereik (A) stapsgewijs worden gedeactiveerd via de transportband. Daardoor kunnen storende invloeden van de transportband die de sensor doen schakelen tijdens de werking van de installatie worden onderdrukt.

Conveyor belt suppression, manually

Conveyor belt suppression, via IO-Link

Snel en met weinig werk de installatiebeschikbaarheid veiligstellen met de transportbandonderdrukking

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Afmetingen (B x H x D)

    24,6 mm x 80 mm x 54,2 mm

    21,5 mm x 36 mm x 37,7 mm

    24,6 mm x 82,5 mm x 53,3 mm

    Schakelafstand max.

    0 m ... 4,5 m 1)

    0 m ... 2 m 2)

    0 m ... 1,5 m 3)

    0 m ... 1,5 m 1) 4)

    0 m ... 2 m 1) 5)

    0 m ... 3 m 1) 6)

    0 m ... 4,5 m 1) 7)

    LichtbronPinPoint-LED
    LichtsoortZichtbaar rood licht
    Isolatieklasse

    IP67

    IP66

    Materiaal behuizing

    Kunststof ABS

    Kunststof VISTAL®

    Instelling

    Enkelvoudige teach-in-toets

    Potentiometer

    IO-Link

    BluePilot: teach-in

    • 1) Reflector PL80A.
    • 2) Reflector PL40A.
    • 3) Reflector P250F.
    • 4) Bij minimale objectgrootte 1 mm.
    • 5) Bij minimale objectgrootte 3 mm.
    • 6) Bij minimale objectgrootte 5 mm.
    • 7) Bij minimale objectgrootte 10 mm.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads