- Startpagina
- Productportfolio
- Reflextasters en sensoren
- Reflextasters en sensoren
- PowerProx
- WTT2SL-2N1192
MultiTask-sensoren
PowerProx
WTT2SL-2N1192
1085601
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Accessoires
-
Applicaties
-
Video's
-
Service & support
-
Douanegegevens
-
- Kenmerken
Apparaattype Reflextasters en sensoren Sensor-/ detectieprincipe Reflextaster, Achtergrondonderdrukking Afmetingen (B x H x D) 7,7 mm x 27,5 mm x 13,5 mm Behuizingsvorm (lichtuittrede) Blokvormig Schakelafstand max. 50 mm ... 800 mm 1) Schakelafstand 50 mm ... 800 mm 1) Lichtsoort Infraroodlicht Lichtbron Laser 2) Lichtvlekgrootte (afstand) Ø 10 mm (300 mm) Golflengte 940 nm Laserklasse 1 Instelling Enkelvoudige teach-in-toets 3) Speciale toepassingen Herkenning van kleine objecten - 1) Tastobject met 6 ... 90% remissie (met betrekking tot standaardwit DIN 5033).
- 2) Gemiddelde levensduur: 50.000 h bij TU = +25 °C.
- 3) Teach-Offset 15 mm.
- Mechanisch/Elektrisch
Voedingsspanning 10 V DC ... 30 V DC 1) Rimpel < 5 Vss 2) Stroomopname 20 mA 3) Schakeloutput NPN 4) Type schakeling Helder-/donkerschakelend Uitgangsstroom Imax. ≤ 50 mA Responstijd Typ. 90 ms 5) Schakelfrequentie 5 Hz 6) Analoge output - Aansluittype Kabel, 4-draads, 2 m 7) Draadsectie PVC Kabeldiameter Ø 3 mm Beveiligingsschakelingen A 8)
B 9)
D 10)
Beschermingsklasse III Materiaal behuizing Kunststof, MABS
ABS
Materiaal, optiek Kunststof, PMMA Isolatieklasse IP67 Omgevingstemperatuur bedrijf –25 °C ... +50 °C Omgevingstemperatuur magazijn –40 °C ... +75 °C UL-file-nr. E181493 - 1) Grenswaarden. Toepassing in tegen kortsluiting beschermd netwerk max. 8 A.
- 2) Mag de Uv-tolerantie niet onder- of overschrijden.
- 3) Onbelast.
- 4) Reststroom IR ≤ 0,6 mA.
- 5) Jitter +- 20 ms.
- 6) Bij licht-donkerverhouding 1:1.
- 7) Onder de 0 °C kabel niet buigen.
- 8) A = UV-aansluitingen ompoolbeveiligd.
- 9) B = outputs ompoolbeveiligd.
- 10) D = outputs overstroom- en kortsluitvast.
- Veiligheidstechnische karakteristieken
MTTFD 925 jaren DCavg 0 %
- Classificaties
eCl@ss 5.0 27270904 eCl@ss 5.1.4 27270904 eCl@ss 6.0 27270904 eCl@ss 6.2 27270904 eCl@ss 7.0 27270904 eCl@ss 8.0 27270904 eCl@ss 8.1 27270904 eCl@ss 9.0 27270904 eCl@ss 10.0 27270904 eCl@ss 11.0 27270904 eCl@ss 12.0 27270903 ETIM 5.0 EC002719 ETIM 6.0 EC002719 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
-
Weergave: Galerieweergave Lijstweergave Alles weergeven Alles verbergen
-
-
-
-