Reflextasters en sensoren
PowerProx

Reikwijdte heeft nu een nieuwe thuisbasis

Uw voordelen

  • Betrouwbare objectdetectie met grote schakelafstanden en detectiehoeken
  • Precieze en eenvoudige instelling via potentiometer, teach-in knop of display
  • Uitstekende functionaliteit door IO-Link
  • Hoge beschikbaarheid en duurzaamheid dankzij de mechanisch zeer robuuste VISTAL®-sensorbehuizing
  • Universeel toepasbaar: fotocel-varianten worden aangepast aan verschillende detectie-eisen
  • Grote flexibiliteit in het ontwerp van de machine dankzij de compacte sensorafmetingen

Overzicht

Reikwijdte heeft nu een nieuwe thuisbasis

PowerProx MultiTask sensoren combineren krachtige time-of-flight technologie met compacte sensorbehuizingen - voor maximale flexibiliteit in het ontwerp van de machine. Of het nu gaat om snel bewegende, kleine, platte, diepzwarte of glanzende objecten: PowerProx detecteert ze betrouwbaar bij schakelafstanden tussen 5 cm en 4 m - zelfs bij grote detectiehoeken. De WTT2SL, WTT4SL, WTT12L, WTT190L en WTT280L fotocel-varianten zijn voor verschillende vereiste profielen ontworpen en bieden zo voor elke uitdaging de passende oplossing.

In één oogopslag
  • Lichtlooptijdtechnologie
  • Laserklasse 1, rood en infrarood licht
  • Schakelafstand: 5 cm tot 4 m
  • Kleinste achtergrond-afstand: 6 mm
  • Schakelfrequentie tot 1.000 Hz
  • Tot drie instelbare schakeloutputs of één analoge output IO-Link optioneel: voor maximaal acht schakelpunten, afstandswaarde en Smart Sensor-functionaliteit

 

Robotics image
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Ongeacht of het gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - dankzij de SICK sensoren beschikt de robot over exacte waarneming.
Meer informatie

Voordelen

Grote schakelafstand in een kleine behuizing

PowerProx detecteert grote oppervlakken op een maximale afstand tot 4 m. De sensoren zijn ongevoelig voor achtergrondreflecties en dus maximaal veilig. Bovendien maakt de compacte behuizing de PowerProx tot een ruimtebesparende detectieoplossing voor grotere afstanden.

Volledige controle met de nieuwste time-of-flight-technologie

Via IO-Link zijn er tot op de millimeter nauwkeurige afstandswaarden en maximaal acht schakelpunten beschikbaar voor het automatiseringsproces.
PowerProx biedt ook analoge afstandsgegevens voor een nauwkeurige regeling in assemblagetoepassingen
Ideale oplossing voor ruimtebesparend gebruik in grijpers en robotelementen
Krachtige controle compartimentbezetting en vrije ruimte dankzij IO-Link, tot acht schakelpunten
Sterke prestaties, zelfs bij weinig ruimte: perfect geschikt voor compacte AGV-toepassingen

Betrouwbare detectie: PowerProx detecteert betrouwbaar objecten, zelfs op grote afstanden en onder invloed van omgevingslicht

Exacte detectieresultaten in elke positie

Meer power is niet mogelijk: PowerProx bereikt uitstekende detectieresultaten door uitstekende optiek en optische paden. Zelfs schuine posities en wisselende oppervlakken van objecten zijn geen uitdaging. De ontvangstelementen van de foto-elektrische beveiliging zijn ongevoelig voor achtergrondreflecties en omgevingslicht.
Ideaal voor gebruik in de montagetechniek dankzij nauwkeurige detectie en afstandsmeting
Betrouwbare kwaliteitscontrole dankzij hoge herhalingsnauwkeurigheid - zelfs bij wisselende oppervlakstructuur

Zeer hoge nauwkeurigheid: PowerProx levert betrouwbare detectieresultaten, zelfs met diepzwarte, glanzende of wisselende objectoppervlakken en met zeer kleine en platte objecten.

Aangepaste specialisten voor elk toepassingsgebied

Alles onder één ‘dak’: Met PowerProx is nu voor het eerst de uiterst precieze time-of-flight-technologie voor een breed scala aan toepassingen beschikbaar. Betrouwbare detectie van bijzonder kleine objecten, snelle processen of detectie over grote schakelafstanden is geen probleem met PowerProx. Voor objecten met een sterk spiegelend oppervlak bieden de desbetreffende varianten de grootste detectiezekerheid. En wanneer de ruimte beperkt is, bieden de bijzonder compacte WTT2SL- en WTT4SL-varianten maximale prestaties in miniatuurformaat.
Detecteert de kleinste objecten, uitsparingen of dieper gelegen vlakken nauwkeurig
Snelle signaalverwerking en hoge schakelfrequentie voor snelle processen
Met een schakelafstand tot 4 m heeft PowerProx zelfs verre objecten veilig in het zicht

Maximale flexibiliteit: PowerProx heeft voor elk toepassingsgebied de juiste sensoroplossing, of het nu gaat om ultrasnelle, nauwkeurige detectie of detectie bij lange schakelafstanden.

Betrouwbare detectie bij hoge snelheid

In tal van industrieën worden de processen steeds sneller. De hoge schakelfrequentie en snelle signaalverwerking van PowerProx maken een krachtige detectie mogelijk, zelfs bij hoge snelheden. De laserstraal van de foto-elektrische sensor detecteert gemakkelijk zelfs zeer glanzende of diepzwarte objecten onder grote detectiehoeken.
Betrouwbare randdetectie in hogesnelheidstoepassingen dankzij schakelfrequenties tot 1.000 Hz en een uiterst precieze laserstraal

Zeer hoge snelheid: PowerProx detecteert objecten en randen betrouwbaar en vrijwel zonder vertraging, zelfs bij hoge processnelheden in de productie en logistiek

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Afmetingen (B x H x D)

    20 mm x 49,6 mm x 44,2 mm

    17,6 mm x 46,5 mm x 34,1 mm

    17,4 mm x 45,6 mm x 34,7 mm

    12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm

    7,7 mm x 27,5 mm x 13,5 mm

    23,5 mm x 76 mm x 55,8 mm

    LichtbronLaser
    LichtsoortZichtbaar rood licht / Infraroodlicht
    IsolatieklasseIP67
    Materiaal behuizingKunststof
    Instelling

    Potentiometer

    Teach-in knop

    Kabel

Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads