Ronde sensoren
GR18S

GRL18SG-P1157
1066940
Bij levering inbegrepen: P250 (1)
Stuk
Kopieer shortlink
    • Kenmerken
      Sensor-/ detectieprincipeReflector fotocel, Dubbele lens
      Afmetingen (B x H x D)18 mm x 18 mm x 38,1 mm
      Behuizingsvorm (lichtuittrede)Cilindervormig
      Draaddiameter (behuizing)M18 x 1
      Optische asAxiaal
      Schakelafstand max.0,03 m ... 7,2 m 1)
      Schakelafstand0,06 m ... 6 m 1)
      LichtsoortZichtbaar rood licht
      LichtbronPinPoint-LED 2)
      Lichtvlekgrootte (afstand)Ø 175 mm (7 m)
      Golflengte650 nm
      InstellingPotentiometer, 270°
      Weergave
      Indicatie-LED groenBedrijfsmodusindicatie
      Statisch aan: Power on
      Indicatie-LED geelStatus lichtontvangst
      Statisch aan: object niet aanwezig
      Laag: object aanwezig
      Speciale toepassingenHerkenning van transparante objecten
      • 1) Reflector PL80A.
      • 2) Gemiddelde levensduur: 100.000 h bij TU = +25 °C.
    • Mechanisch/Elektrisch
      Voedingsspanning10 V DC ... 30 V DC 1)
      Rimpel< 5 Vss 2)
      Stroomopname30 mA
      SchakeloutputPNP
      Type schakelingHelder-/donkerschakelend
      Signaalspanning PNP HIGH/LOWUV - (≤ 3 V) / ca. 0 V
      Uitgangsstroom Imax.≤ 100 mA 3)
      Responstijd< 500 µs 4)
      Schakelfrequentie1.000 Hz 5)
      AansluittypeKabel, 4-draads, 2 m
      DraadsectiePVC
      Beveiligingsschakelingen

      A 6)

      B 7)

      D 8)

      BeschermingsklasseIII
      Poolfilter
      Materiaal behuizingKunststof, ABS
      Materiaal, optiekKunststof, PMMA
      IsolatieklasseIP67
      LeveringsomvangBevestigingsmoer (2 x), Reflector P250
      Speciale uitvoeringHerkenning van transparante objecten
      Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)EN 60947-5-2
      Omgevingstemperatuur bedrijf–25 °C ... +55 °C 9)
      Omgevingstemperatuur magazijn–40 °C ... +70 °C
      UL-file-nr.NRKH.E348498 & NRKH7.E348498
      • 1) Grenswaarden. Toepassing in tegen kortsluiting beschermd netwerk max. 8 A.
      • 2) Mag de Uv-tolerantie niet onder- of overschrijden.
      • 3) Bij Uv > 24 V of omgevingstemperatuur > 49 °C, IA max = 50 mA.
      • 4) Signaallooptijd bij Ohmse belasting.
      • 5) Bij licht-donkerverhouding 1:1.
      • 6) A = UV-aansluitingen ompoolbeveiligd.
      • 7) B = in- en uitgangen ompoolbeveiligd.
      • 8) D = outputs overstroom- en kortsluitvast.
      • 9) Temperatuurstabiliteit na instelling +/- 10°C.
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027270902
      ECl@ss 5.1.427270902
      ECl@ss 6.027270902
      ECl@ss 6.227270902
      ECl@ss 7.027270902
      ECl@ss 8.027270902
      ECl@ss 8.127270902
      ECl@ss 9.027270902
      ECl@ss 10.027270902
      ECl@ss 11.027270902
      ETIM 5.0EC002717
      ETIM 6.0EC002717
      ETIM 7.0EC002717
      ETIM 8.0EC002717
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische tekeningen

    GRL18SG-P1157
    Aansluitschema Cd-094
    GRL18SG-P1157
    Karakteristiek GRL18S
    GRL18SG-P1157
    Lichtvlekgrootte GRL18S
    GRL18SG-P1157
    Schakelafstandgrafiek GRL18S
    GRL18SG-P1157
    Maattekening GR18S, kunststof, kabel, axiaal, instelbaar