Overzicht
Rond, kort en onverslaanbaar en rendabiliteit
De sensorfamilie GR18 in cilindervormige M18-behuizing in bijzonder korte bouwlengte biedt een optimale prijs-kwaliteitsverhouding. Dankzij de vijf verschillende behuizingsvormen is hij universeel in veel toepassingen inzetbaar. De PinPoint-LED, behuizingsvarianten in kunststof en metaal, en een rondom zeer goed zichtbare statusindicatie ronden het profiel af. Bijzondere aandacht verdient de “fully-flush”-variant van metaal, die speciaal is gemaakt voor gebruik in de ruwe omgeving van magazijn- en transporttechniek.
In één oogopslag
- Kostengunstige cilindervormige M18-sensor in bijzonder korte constructie
- Vijf verschillende behuizingsvormen
- Uitvoeringen in kunststof of metaal, met axiale of radiale opties
- Zeer licht en goed zichtbare PinPoint-LED
- Potentiometer voor het instellen van de schakeldrempel (afhankelijk van het type)
- Speciale “fully-flush”-variant van metaal
- Zeer goed zichtbare statusindicatie
- Isolatieklasse IP 67