Reflextasters en sensoren
G2S

Deskundige zonder ruimtevrees

Uw voordelen

  • Bespaart kosten en plaats, omdat nieuwe en uitgebreide mogelijkheden in de objectherkenning bij beperkte ruimteverhoudingen mogelijk zijn
  • De subminiatuursensoren kunnen vrijwel onzichtbaar worden geïntegreerd en bieden voldoende speling voor toekomstgerichte en moderne machinedesigns
  • Eenvoudige integratie in compacte machines en installaties door beproefd en robuust behuizingsdesign
  • Complete, ultrakleine productfamilie voor alle situaties en werkingsprincipes
  • Maximale flexibiliteit en robuustheid bieden de kabelinvoer met een hoek van 45 graden, die extra rubberzacht gelagerd is en trillingen en trekbelastingen langdurig standhoudt

Overzicht

Deskundige zonder ruimtevrees

Machines en installaties worden steeds compacter en dus blijft er veel minder plaats over voor sensoren. Hier bieden de subminiatuur-sensoren van de productfamilie G2S optimale integratiemogelijkheden. En ze sluiten geen compromissen bij schakelafstand, objectherkenning en de robuustheid van de behuizing.

In één oogopslag
  • Complete sensor-productfamilie in beproefd sensordesign
  • Instelbare BGS-reflextasters met een schakelafstand tot 120 mm
  • Optische capaciteitsgegevens met betrekking tot schakelafstand en robuustheid ver boven de marktstandaard
  • Betrouwbare herkenning van diepzwarte, slecht remitterende en spiegelende objecten
  • Om grote schakelafstanden en een betrouwbare objectherkenning te garanderen, beschikken alle varianten over een PinPoint-LED

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Afmetingen (B x H x D)

    7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm

    7,7 mm x 27,5 mm x 13,5 mm

    Schakelafstand max.

    1 mm ... 18 mm 1)

    1 mm ... 19 mm 1)

    1 mm ... 36 mm 1)

    2 mm ... 120 mm 1)

    0,02 m ... 3 m 2)

    0 m ... 2 m

    0 m ... 3 m

    LichtbronPinPoint-LED / Led
    LichtsoortZichtbaar rood licht / Infraroodlicht
    IsolatieklasseIP67
    Materiaal behuizingKunststof ABS
    InstellingGeen / Potentiometer, 3 toeren
    • 1) 90 % objectremissie (op standaard wit volgens DIN 5033).
    • 2) Reflector PL40A.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads