Reflextasters en sensoren
G2F

Highperformance in miniatuurformaat

Uw voordelen

  • De ultravlakke G2-Flat-sensoren kunnen worden geïntegreerd in miniatuurinstallaties en systemen met weinig inbouwruimte
  • Betrouwbare detectie: herkent met de uitstekende en sterke achtergrondonderdrukking objecten reeds vanaf een afstand van 8 mm
  • Ook zeer kleine objecten worden zonder problemen gedetecteerd
  • Veelzijdig inzetbaar: G2 Flat herkent diepzwarte, spiegelende, transparante en glanzende objecten betrouwbaar
  • Eenvoudige installatie en onderhoud – ook door eenvoudige onderscheiding van zender en ontvanger
  • Ultrarobuust sensorontwerp door VISTAL®-behuizing en montageplaten van staal

Overzicht

Highperformance in miniatuurformaat

De G2 Flat is een miniatuur-sensor voor gebruik in bijzonder compacte installaties en robotsystemen. Met een sterke achtergrondonderdrukking (BGS) herkent de sensor objecten reeds op een afstand van 8 mm betrouwbaar – vrijwel onafhankelijk van objectgrootte en -oppervlak. Daarom is hij ideaal voor uiteenlopende taken in installaties met weinig inbouwruimte en opent geheel nieuwe mogelijkheden voor de miniaturisering in de industrie. Integratie en hantering van de sensor zijn uiterst eenvoudig. Als een van de kleinste fotocel-productfamilies van SICK is de G2 Flat voor de industriële automatisering de slimme applicatieoplossing in miniatuurformaat.

In één oogopslag
  • Ultravlakke behuizing voor zeer weinig inbouwruimte
  • BGS: objectherkenning vanaf een afstand vanaf 8 mm
  • Detectie van objecten vanaf een grootte van 0,1 mm
  • Betrouwbare herkenning van diepzwarte, spiegelende, transparante en glanzende objecten
  • PinPoint-LED
  • VISTAL®-behuizing, montageplaten van staal
  • Individueel aan te passen aan OEM-vereisten

 

Voordelen

Sterke miniatuursystemen

Met de miniatuurbehuizing van de G2 Flat kunnen nieuwe, nog compactere installaties worden ontworpen – zonder te hoeven afzien van een krachtige detectie. De sensor kan zonder problemen in zeer kleine spleten en kleine constructieruimtes worden geïntegreerd. Zo kan een vrijwel onbeperkte objectherkenning bij het transport van kleingoed in de logistiek of in robotsystemen worden gerealiseerd.
Door betrouwbare achtergrondonderdrukking herkent G2 Flat objecten reeds op een afstand van 8 mm
Zeer hoge detectieprecisie bij diepzwarte, spiegelende, transparante en glanzende objectoppervlakken
Detecteert zonder problemen ook zeer kleine objecten tot een grootte van 0,1 mm (bij BGS) of tot een grootte van 0,2 mm (bij de zender-ontvangers)

Vrijwel onbeperkt machineontwerp: de G2 Flat opent geheel nieuwe mogelijkheden voor de vormgeving van miniatuurinstallaties en robotsystemen. Daarbij kan de sensor flexibel worden aangepast aan de individuele OEM-vereisten.

Geraffineerdheid door eenvoud

Voor de eenvoudige en ongecompliceerde toepassing van miniatuursensoren in compacte machine- en installatieconstructies heeft SICK de G2 Flat ontwikkeld. De sensoren zijn flexibel in de montage, kunnen als zender-ontvanger zonder problemen in de directe omgeving van elkaar worden gebouwd en zijn dankzij typespecifieke tastzones veelzijdig inzetbaar. Door het robuuste design zijn de sensoren bijzonder onderhoudsarm, duurzaam en zorgen voor blijvend betrouwbare detectieresultaten.

Robuust in bescherming en comfortabele in handling

Plaatsbesparende constructie voor eenvoudige installatie in machines met weinig beschikbare inbouwruimte
Eenvoudige onderscheiding van zender en ontvanger aan de hand van kabels in verschillende kleuren en laseropdrukken
Zeer sterk dankzij belastbare VISTAL®-behuizing. Snelle en eenvoudige montage door M2-montageplaten van staal met afstandhouders voor de montage aan de achterzijde. Bevestigingsschroef vlak met de sensor.

Flexibel in gebruik: de G2 Flat is dankzij het robuuste ontwerp en de talrijke inzetmogelijkheden geschikt voor uiteenlopende applicatieomgevingen

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Afmetingen (B x H x D)

    14 mm x 24 mm x 3,5 mm

    10 mm x 27 mm x 3,5 mm

    4,5 mm x 21 mm x 11 mm

    Schakelafstand max.0 mm ... 1.300 mm
    LichtbronPinPoint-LED
    LichtsoortZichtbaar rood licht / Zichtbaar blauw licht
    IsolatieklasseIP67
    Materiaal behuizingKunststof VISTAL®
    InstellingGeen
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads