Reflextasters en sensoren
EventCam

Nog betere inzichten – met de EventCam van SICK

Uw voordelen

  • Tracering van gebeurtenissen mogelijk
  • Geen overvloed aan gegevens – alleen gegevens uit de relevante periode voor en na een gebeurtenis moeten worden geanalyseerd
  • Remote-analyse en snelle inrichting – toegang tot gegevens en individuele instelling van de camera via SOPAS Air
  • Flexibele data-opslag – datatransmissie via FTP naar een server en directe opslag in het interne geheugen mogelijk
  • Betrouwbare datatransmissie – in de industrie gangbare, draadgebonden netwerkverbinding (10/100 Mbit) naar een geselecteerd IP-adres in het bedrijfsnetwerk

Overzicht

Nog betere inzichten – met de EventCam van SICK

Waarom is een storing in het productieproces opgetreden? Waarom is mijn scanner geactiveerd? Dit wilt u weten zonder het productieproces persoonlijk te bewaken? Precies dat is mogelijk met de EventCam van SICK. Reële filmsequenties of beelden laten de achterliggende oorzaken zien. De SICK EventCam levert beeld- of video-opnames gedurende een gedefinieerde periode direct voor en na het triggeren van een signaal. Inzichten in de redenen voor veiligheidsveldovertredingen of het afvoeren van afgekeurd materiaal maken processen transparanter en verhogen de installatiebeschikbaarheid. De camera is naadloos geïntegreerd in het industriële sensorsysteem van SICK. Gegevens kunnen via FTP naar een server gestuurd worden maar ook intern in de camera opgeslagen worden.

In één oogopslag
  • Beeld- en videomodus, RGB
  • Horizontaal gezichtsveld 44° @ QSXGA
  • Werkzone 0,4 m ... 0,6 m of 0,8 m ... 6,0 m
  • Directe FTP-upload en/of intern geheugen (35-1.000 gebeurtenissen)
  • Bedrijfstemperatuur 0 °C ... +40 °C / 0 °C ... +35 °C
  • Afmetingen (b x h x ´d) 71 mm x 43 mm x 35.6 mm
  • Behuizing van persgegoten aluminium, IP65
  • CE-toelating

 

Voordelen

Doelgerichte procesoptimalisatie bij detectieopgaven en geavanceerde diagnose bij veiligheidssystemen

De SICK EventCam helpt u vooral bij de optimale configuratie van nieuwe productie-installatie of de kwaliteitsverbetering van bestaande processen en de reductie van uitvaltijden. Bij vaak voorkomende ongewilde machinestops kan met de EventCam van SICK de situatie snel en doelgericht gediagnosticeerd worden. Met behulp van opgenomen beelden of videosequenties is de verantwoordelijke voor de installatie in staat om de storingen visueel te bepalen en eventueel maatregelen te nemen.

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Afmetingen (B x H x D)71 mm x 43 mm x 35,6 mm
    IsolatieklasseIP65
    Materiaal behuizingMetaal Gegoten zink
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads