Radarsensoren
RMS1000

Betrouwbare objectdetectie onder de zwaarste weersomstandigheden

Uw voordelen

  • Betrouwbare detectie bij de moeilijkste zicht- en omgevingsomstandigheden zoals bijvoorbeeld zware sneeuwval, regen, dichte mist of stof
  • Duurzaamheid en zeer hoge robuustheid tegen schokken en vibratie
  • De hoogste flexibiliteit en eenvoudig parametreren
  • Snel en eenvoudig reinigen
  • Gelijktijdig bepalen van radiale afstand en snelheid van objecten
  • Snelle en stabiele signaaloverdracht
  • Uitgifte van ruwe gegevens voor verdere gegevensverwerking of gebruik van gegevens

Overzicht

Betrouwbare objectdetectie onder de zwaarste weersomstandigheden

De radarsensor RMS1000 is ontworpen, obstakels ook onder de meest ongunstige omgevingscondities te detecteren. Zelfs bij hevige regen of sneeuwval, dichte mist en in zeer stoffige omgevingen herkent hij objecten betrouwbaar. Binnen zijn werkzone maakt hij het flexibel instellen van bewakingsbereiken mogelijk en kan naast een radiale objectafstand ook een radiale objectsnelheid uitgeven – en dat zelfs voor meerdere objecten tegelijk. De instelbaarheid van de openingshoek en de diversiteit aan interfaces biedt een enorme flexibiliteit en aanpasbaarheid aan verschillende applicaties, wat de RMS1000 tot een onmisbaar bestanddeel voor veeleisende toepassingen maakt.

In één oogopslag
  • Radartechnologie voor de hoogste geschiktheid voor buiten
  • Robuuste aluminiumbehuizing zonder bewegende onderdelen
  • Instelbare horizontale openingshoek
  • Grote werkzone voor diverse applicaties
  • Parametrering via webbrowser
  • Hogedrukreiniging mogelijk
  • Modernste FMCW-radartechnologie
  • Digitale I/O's en extra data interfaces

Voordelen

Radartechnologie voor industrieel gebruik

De RMS1000 radarsensor is ontworpen voor industrieel gebruik en is consequent gericht op de toepassingseisen van talrijke branches. Niet in de laatste plaats door het gebruik van uiterst krachtige algoritmen die zijn aangepast aan industriële toepassingen, maakt de RMS1000 indruk met zijn detectievermogen: vooral onder zeer zware milieu- en weersomstandigheden, zoals mist, regen, sneeuw, stof en extreme temperaturen.
De detectieperformance van de RMS1000 wordt niet beïnvloed door regen, mist, stof, sneeuw en extreme temperaturen. Tegelijkertijd is de RMS1000 lichtonafhankelijk en kan dus dag en nacht worden gebruikt.
FMCW-technologie (FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave) maakt het mogelijk voor de RMS1000 om gelijktijdig de afstand van de sensor tot de objecten en de radiale snelheid van objecten te bepalen.

Robuustheid waarop gebouwd kan worden

Hoogwaardige en robuuste aluminiumbehuizing die bestand is tegen zelfs zeer veeleisende industriële omstandigheden.
Of het nu Siberische kou of tropische hitte is: de RMS1000 is ontworpen voor extreme temperaturen van –40 °C tot + 65 °C.
Zeer gemakkelijke en doeltreffende reiniging dankzij bescherming tegen sproeinevels onder hogedruk en met hoge temperaturen op korte afstand. Tegelijkertijd is de RMS1000 waterdicht tot een waterdiepte van 1 meter.
Geen bewegende delen en daardoor een zeer hoge robuustheid tegen schokken en trillingen.
Het drukcompensatie-membraan voorkomt negatieve effecten als gevolg van snelle interne drukveranderingen. Zij veroorzaken snelle temperatuurveranderingen.
Vernikkelde stekkers voorkomen corrosie en zorgen voor een stabiele verbinding, zelfs onder zeer zware omstandigheden.
Veilige en betrouwbare M12-stekkers voor de bedrading: De industriële kabels in rechte en haakse uitvoering zijn uitvoerig getest.

Hoge beschikbaarheid, zelfs onder zeer ongunstige omgevingscondities, en zeer hoge betrouwbaarheid bij het detecteren van objecten

SICK LifeTime Services

De services van SICK verhogen de productiviteit van de machines en installaties, verhogen de veiligheid van mensen wereldwijd, leggen de basis voor duurzaam ondernemen en zorgen voor de bescherming van kapitaalgoederen. Naast de eigenlijke adviesdienst biedt SICK ook ondersteuning bij het ontwerp en de inbedrijfname, alsook tijdens het gebruik direct ter plaatse.

Het dienstenpakket strekt zich o.a. van onderhoud en inspectie via performance check tot upgrade en retrofits. Modulaire of individueel ontworpen servicecontracten verlengen de levensduur en daarmee de beschikbaarheid van systemen. Storingen of overschrijdingen van grenswaarden kunnen te allen tijde worden gedetecteerd dankzij sensoren en systemen.

Advies & Design Toepassingsspecifiek advies over het product, de integratie ervan en de toepassing zelf.
Inbedrijfname en onderhoud Optimale en duurzame toepassing - dankzij de professionele inbedrijfname en het onderhoud door een opgeleide servicetechnicus van SICK.
Servicecontracten Langere garantieperiode, SICK Remote Service, 24-uurs helpdesk, onderhoud, beschikbaarheidsgaranties en andere modulaire bouwstenen kunnen op aanvraag individueel gecombineerd worden.

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Frequentieband61 GHz ... 61,5 GHz / 60,5 GHz ... 61 GHz
    Openingshoek
    Horizontaal± 60°
    Verticaal± 4°
    Werkgedeelte0,4 m ... 100 m
    Aantal veldsetsTot 4 zones
    Ethernet
    CAN✔ , in voorbereiding, momenteel niet beschikbaar op het apparaat
    Isolatieklasse

    IP67

    IP69

    Bedrijfsomgevingstemperatuur–40 °C ... +65 °C
    Afmetingen34 mm x 97 mm x 96 mm
    Gewicht300 g
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads