Radarsensoren
RAS4xx

Hoge reikwijdte en ruime dekking voor vermijden van botsingen

Uw voordelen

  • Met een storingsongevoelige botsingpreventie en rijassistentie is een veelzijdige inzet bij ieder weer mogelijk
  • Dankzij de configureerbare sensor kunnen ook moeilijke objecten in extreme situaties worden gedetecteerd
  • Grote reikwijdtes en detectiegebieden zorgen voor een vroegtijdige detectie voor een betrouwbare botsingspreventie bij hoge belasting
  • Snel en efficiënt aanpassen aan de lokale situatie
  • Met de lange onderhoudscycli is een hoge beschikbaarheid mogelijk
  • Hoge onafhankelijkheid tegenover storende signalen en dus geen verdere schakelingen nodig

Overzicht

Hoge reikwijdte en ruime dekking voor vermijden van botsingen

De productfamilie RAS4xx bestaat uit radarsensoren voor het voorkomen van botsingen met hoge reikwijdte en ruimte detectiekegel. Ze zijn geschikt voor toepassingen in havens, op grote kranen of in grote machines in mijnen en bouwmachines. Betrouwbaar herkennen ze bij alle weersomstandigheden mogelijke botsingen en sturen de signalen daarvoor door.

In één oogopslag
  • Optionele en eenvoudige instelling van de reikwijdte tot 20 m
  • Hoge beschikbaarheid ook bij slechts weer en verontreiniging
  • Eenvoudig monteren en instellen
  • Extra zenderontvanger-module

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Frequentieband

    24 GHz ... 24,25 GHz 1)

    24,05 GHz ... 24,25 GHz 1)

    Openingshoek
    Horizontaal± 3,5°
    Verticaal± 14°
    Werkgedeelte0,2 m ... 20 m
    Responstijd< 0,5 s
    Aantal veldsets3 Toepassingsgebied
    USB
    IsolatieklasseIP65
    Bedrijfsomgevingstemperatuur–20 °C ... +60 °C
    Afmetingen

    101 mm x 151 mm x 60 mm

    101 mm x 151 mm x 60 mm 2)

    101 mm x 151 mm x 60 mm 3)

    Gewicht580 g ... 1.480 g
    • 1) Afwijkingen volgens landspecifieke voorschriften mogelijk.
    • 2) Analyse-eenheid.
    • 3) Zend-/ontvangsteenheid.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads