Radarsensoren

Radarsensoren zijn in staat, ieder object in hun detectiebereik zelfs onder extreme omgevingscondities te herkennen en hun snelheid te evalueren of uit te geven. Ze worden ter voorkomen van botsingen en afstandsmeting in grote en mobiele systemen zoals portaalkranen en laadbruggen in havens alsmede in de gieken van dagbouwgraafmachines en in kiepwagens ingezet.

Meer
Radarsensoren

Kies een oplossing

Hier vindt u de bijpassende producten of productfamilies

Filteren op:
20.0 m 100.0 m

Resultaat: 11

Resultaat 1 - 8 van 11

Radarsensoren
RMS1000
  • Werkgedeelte: 0,4 m ... 100 m
  • Openingshoek: ± 60°, ± 4°
  • Isolatieklasse: IP67, IP69
  • Frequentieband: 60,5 GHz ... 61 GHz
  • RF toelating: Zie voor specifieke landelijke beperkingen de Technische informatie (downloads) “Regulatory Compliance Information” (nr. 8026123), is ook bij het product gevoegd
  • Gewicht: 300 g
Details
Nu vergelijken
Radarsensoren
RMS1000
  • Werkgedeelte: 0,4 m ... 100 m
  • Openingshoek: ± 60°, ± 4°
  • Isolatieklasse: IP67, IP69
  • Frequentieband: 61 GHz ... 61,5 GHz
  • RF toelating: Zie voor specifieke landelijke beperkingen de Technische informatie (downloads) “Regulatory Compliance Information” (nr. 8026123), is ook bij het product gevoegd
  • Gewicht: 300 g
Details
Nu vergelijken
Stuk
Radarsensoren
RAS4xx
  • Werkgedeelte: 0,2 m ... 20 m
  • Openingshoek: ± 3,5°, ± 14°
  • Responstijd: < 0,5 s
  • Isolatieklasse: IP65
  • Frequentieband: 24 GHz ... 24,25 GHz
  • Aantal veldsets: 3
  • RF toelating: Europa
  • Gewicht: 1.080 g
Dit product is uit het programma genomen! Details
Nu vergelijken
Radarsensoren
RAS4xx
  • Werkgedeelte: 0,2 m ... 20 m
  • Openingshoek: ± 3,5°, ± 14°
  • Responstijd: < 0,5 s
  • Isolatieklasse: IP65
  • Frequentieband: 24 GHz ... 24,25 GHz
  • Aantal veldsets: 3
  • RF toelating: Europa
  • Gewicht: 980 g
Dit product is uit het programma genomen! Details
Nu vergelijken
Radarsensoren
RAS4xx
  • Werkgedeelte: 0,2 m ... 20 m
  • Openingshoek: ± 3,5°, ± 14°
  • Responstijd: < 0,5 s
  • Isolatieklasse: IP65
  • Frequentieband: 24 GHz ... 24,25 GHz
  • Aantal veldsets: 3
  • RF toelating: Europa
  • Gewicht: 1.480 g
Dit product is uit het programma genomen! Details
Nu vergelijken
Radarsensoren
RMS3xx
  • Werkgedeelte: 1 m ... 45 m
  • Openingshoek: ± 50°, ± 8°
  • Responstijd: < 60 ms
  • Isolatieklasse: IP67
  • RF toelating: Zie voor specifieke landelijke beperkingen de Technische informatie (downloads) “Regulatory Compliance Information” (nr. 8021596), is ook bij het product gevoegd
  • Gewicht: 500 g
Dit product is uit het programma genomen! Details
Nu vergelijken
Radarsensoren
RAS4xx
  • Werkgedeelte: 0,2 m ... 20 m
  • Openingshoek: ± 3,5°, ± 14°
  • Responstijd: < 0,5 s
  • Isolatieklasse: IP65
  • Frequentieband: 24 GHz ... 24,25 GHz
  • Aantal veldsets: 3
  • RF toelating: Europa
  • Gewicht: 580 g
Dit product is uit het programma genomen! Details
Nu vergelijken
Radarsensoren
RAS4xx
  • Werkgedeelte: 0,2 m ... 20 m
  • Openingshoek: ± 3,5°, ± 14°
  • Responstijd: < 0,5 s
  • Isolatieklasse: IP65
  • Frequentieband: 24,05 GHz ... 24,25 GHz
  • Aantal veldsets: 3
  • RF toelating: China, Frankrijk
  • Gewicht: 580 g
Dit product is uit het programma genomen! Details
Nu vergelijken

Resultaat 1 - 8 van 11

Voordelen

Wat is radar?

Radar is de gangbare afkorting voor Radio Detection and Ranging, vergelijkbaar met LiDAR (Light Detection and Ranging). Radarsensoren herkennen overdag net als 's nachts bij ieder weer bewegende en niet-bewegende objecten in hun detectiebereik. Dankzij een grote reikwijdte, groot detectiebereik, snelheidsregistratie en krachtige algoritmen kunnen radarsensoren vooral in uitgestrekte omgevingen dreigende botsingen van bijvoorbeeld mobiele machines herkennen en overeenkomstige signalen uitgeven. Daarmee zijn ze ideaal voor het voorkomen van botsingen en rij-assistentie buiten of in extreem ruwe omgevingen. De robuuste radartechnologie van SICK wordt noch door mist, regen, sneeuw en stof noch door extreme temperaturen beïnvloed en is daarom geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden – van vorkheftruck- en kraanbedrijf tot en met zware industriële toepassingen zoals landbouw-, bosbouw- en mijnbouwmachines.

Radarsensoren worden ingezet voor de optimalisatie van de botsingsherkenning en voor de rij-assistentie in kranen, vrachtwagen, mobiele machines of vorkheftrucks. Ze openen deuren automatisch, ondersteunen het aandokken van vrachtwagens aan laad- en losstations en voorkomen de beschadiging van vliegtuigen.

Als technologie, die al jaren voor effectieve detectie staat, wordt radar voor een breed scala aan toepassingen in de industriële omgeving ingezet.

Downloads