Contact
Feedback

Accessoires
Netvoedingen en voedingskabels

PS-090-2000D-EU
6034352
Verzendklaar in één week
  • Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      Inputspanning100 V AC ... 240 V AC
      Uitgangsspanning9 V DC
      BeschrijvingUniversele voeding, input AC 100 ... 240 V, output DC 9 V/, inclusief voedingskabel met geaarde Europese stekker (voldoet niet aan de medische norm EN 60601/IEC 60601)
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027040301
      ECl@ss 5.1.427040301
      ECl@ss 6.027242611
      ECl@ss 6.227242611
      ECl@ss 7.027040301
      ECl@ss 8.027040301
      ECl@ss 8.127040301
      ECl@ss 9.027040301
      ECl@ss 10.027040301
      ECl@ss 11.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004
Naar boven