Contact
Feedback

Productnieuws: actuele en SICKnificante innovaties

SLG-2 for FlexChain®: het compacte lichtscherm voor integratie in het FlexChain-systeem
Eerder introduceerde SICK het flexibele en efficiënte FlexChain-systeem, waarmee u tot wel zestig losse sensoren over een afstand van maximaal 40 meter in cascadeschakeling met elkaar verbindt. Voordeel van FlexChain is dat lange verbindingskabels en complexe bedradingen tot het verleden behoren. Met het nieuwe SLG-2 for FlexChain® lichtscherm is het systeem nu nog breder toe te passen.  

> Lees verder

 

Safe Robotics Area Protection: kant-en-klare oplossingen voor een veilige samenwerking tussen mens en robot
Met zijn Safe Robotics Area Protection-veiligheidssystemen sBot speed & sBot stop, maakt SICK een veilige interactie tussen mens en robot mogelijk. Daarmee komen vrij toegankelijke (co-)robottoepassingen meteen binnen handbereik. Dankzij de verschillende oplossingen voor Safe Robotics kan de productiviteit omhoog: de downtime is lager, de efficiency in werkprocessen hoger.

> Lees verder

 

SICK nanoScan3: de laagste veiligheidslaserscanner ter wereld
Het SICK-portfolio veiligheidslaserscanners was al uitgebreid, maar met de toevoeging van de nanoScan3 zet SICK de nieuwe standaard in compactheid. De zeer robuuste veiligheidslaser-scanner is namelijk zo klein dat hij zelfs kan worden toegepast op de platte mobiele platforms als AGV’s en AGC’s. Met zijn hoogte van 80 mm kan de nanoScan3 zelfs onder pallets door. Dat doet niemand hem na. 

> Lees verder

 

SICK AOS: geavanceerde objectdetectie voor outdoorsituaties
In havens, op rangeerterreinen, bij sluizen, op spoortrajecten en in andere outdooromgevingen kan een botsing of verstoring alles zomaar stilleggen. Daar zit niemand op te wachten, want stilstand kost tijd en schade kost geld – ook wat hogere verzekeringspremies betreft. Daarom komt SICK nu met een geavanceerd totaalsysteem voor objectdetectie in de buitenlucht: AOS.

> Lees verder

 

Niets ontgaat de nieuwe SICK Label Checker: een makkelijk instelbare en multifunctionele totaaloplossing voor alle controles op etiketten en labels
Klopt de barcode, 2D-code of het productnummer wel? Is de tekst correct? Staat het logo erop? Hoe staat het met de printkwaliteit? Zit het label wel op de juiste plek? Op al deze vragen is er nu één antwoord: de SICK Label Checker. Deze compacte en makkelijk instelbare camera brengt het beste op het gebied van vision en auto-ID bij elkaar. Dankzij slimme beeldfilters en geavanceerde tools doet de Label Checker zijn werk foutloos, zelfs onder niet-alledaagse omstandigheden of toepassingen.

> Lees verder

 

SICK AppSpace geeft meer ruimte aan ideeën en oplossingen
Hoe kom je tot een sensoroplossing die 100 % past bij de uiteindelijke toepassing? Niets is meer onmogelijk met SICK’s ecosysteem AppSpace. Intelligente softwaretools, programmeerbare componenten en een dynamische ontwikkelaarscommunity vormen de basis voor uiterst individuele en zelf programmeerbare sensorapps. Hierdoor zijn geheel nieuwe en adaptieve automatiseringsoplossingen mogelijk, ook wat Industrie 4.0 betreft.

> Lees verder

 

 

Met de SICK EventCam beter inzicht in verstoringen van het logistieke of productieproces dankzij foto- en videobeelden
Wat ging er mis in het productieproces? Wat triggerde de veiligheidsscanner, fotocel of PLC? Voortaan hoeft men niet meer te gissen naar het antwoord, want de EventCam zorgt voor foto’s en video. Of het nu gaat om productiefouten, storingen of inbreuk op een beveiligd veld, dankzij heldere beelden kan men zich een goed beeld vormen, processen optimaliseren en de downtime terugbrengen. De EventCam maakt tevens een betere uitlijning van sensoren of machineonderdelen mogelijk. Machines zijn zo sneller en eenvoudiger instelbaar. 

> Lees verder

 

De nieuwe SICK AS30 arraysensoren: gebruiksvriendelijke oplossing voor randgeleiding, objectpositiebepaling, breedte- en centrummeting

Met de nieuwe AS30-serie brengt SICK arraysensoren op de markt die klaar zijn voor de Industrie 4.0-uitdagingen. Vergeleken met de Ax20-serie bieden ze tal van instelmogelijkheden, een grotere field of view en tastafstand, meer gebruiksgemak en een uitgebreide teach-in procedure voor zeer nauwkeurige toepassingen. 

> Lees verder

 

SICK FlexChain: het flexibele en efficiënte lichtschermsysteem
In tal van detectieoplossingen binnen productie- en logistieke processen worden lichtschermen toegepast. Met de introductie van verschillende formaten is de flexibiliteit van hun inzet door de jaren heen flink vergroot. Maar wat als je de bocht van een transportband wilt volgen? Wat als je van een ander detectieprincipe gebruikt wilt maken?
 
SICK cameracodelezer Lector62x: perfect zicht bij elk licht
De Lector62x is de compacte cameracodelezer voor een uiterst betrouwbare detectie van 1Den 2D-codes, stacked codes en tekst. De sterke DPM-decoder leest ook laser- of dot-peeningcodes foutloos, zelfs bij zwak contrast, verontreiniging of een magere codekwaliteit.
 
SICK robotgeleidingssystemen: een wereld aan sensoroplossingen voor objectpositiebepaling
Met een uitgebreid portfolio aan robotgeleidingssystemen wijst SICK robots de exacte weg naar onderdelen en objecten. Zo verlopen de productieprocessen nog efficiënter. Naast een hoge betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid vallen de systemen op door hun probleemloze integratie. ‘Plug & play’ voor wie zonder visionkennis aan de slag wil; vrij te programmeren voor software-experts die specifieke taken in de camera willen integreren.
 
SICK outdoorScan3: de eerste veiligheidslaserscanner voor buiten
Het beveiligen van zelfrijdende voertuigen is al sinds jaar en dag het domein van veiligheidsscanners. Door de toenemende vraag naar mobiele applicaties en de steeds complexere automatisering worden de eisen aan deze scanners steeds groter. SICK speelde hier al op in met de succesvolle microScan3-serie, veiligheidsscanners met safeHDDM®-veiligheidstechnologie. Met de nieuwe norm IEC TS 62998-1 wordt deze technologie nu ook voor buitenapplicaties beschikbaar.
SICK arraysensoren RAY10/26: groots in bereik, klein in bouwvorm

Op transportbanden en in sorteermachines kan men de detectie van polybags, platte poststukken, geperforeerde en ongelijkmatige objecten voortaan met een gerust hart overlaten aan de nieuwe RAY10 en RAY26 van SICK. Deze arrraysensoren scoren hoog in detectieperformance, bereik (tot 4,5 meter), instelgemak en minimale downtime. Dankzij hun compacte bouwvorm kunnen ze eenvoudig aan de zijkant van de transportband geplaatst worden.

SICK lineaire encoders MAX30 en MAX48: cilinderpositiemeting voor werkvoertuigen
SICK biedt een groot productportfolio voor de automatisering van mobiele platforms. Met de lineaire encoders MAX30 en MAX48 maakt SICK nu een contactloze, volledig geïntegreerde, absolute positiemeting in hydraulische cilinders van mobiele werkvoertuigen mogelijk. Van graafmachine tot landbouwvoertuig – zelfs bij de meest extreme omgevingscondities doen de encoders betrouwbaar hun werk.

> Lees verder
> Technische specificaties en documentatie

SICK gatewaysysteem TDC: de ‘missing link’ om uw industrie 4.0 oplossing concreet te maken

Voor vragen als “hoe verbindt je mobiele platforms als AGV’s en AGC’s met het intelligente bedrijfsnetwerk” en “hoe krijg je meer inzicht in en grip op de processen in het veld” heeft SICK het antwoord. Het gatewaysysteem TDC verzamelt de data van alle aangesloten sensoren – ongeacht merk – en stuurt deze via mobiele communicatie, WLAN of Ethernet naar de klantserver, SICK-cloud of klantspecifieke SaaS-cloudoplossingen. Met alle in- en uitgaande data worden processen geoptimaliseerd, gaat de transparantie omhoog en krijgt de productie een boost. 

> Lees verder
> Technische specificaties en documentatie

SICK microScan3: de nieuwe generatie veiligheidslaserscanners met safeHDDM™-scantechnologie

Met de microScan3 zet SICK de nieuwe standaard in veiligheidslaserscanners. Dankzij toepassing van de safeHDDM™-scantechnologie beschikt de laserscanner over een ongekende functionaliteit en buitengewoon detectiebereik. Zijn robuuste ontwerp zorgt ervoor dat de microScan3 ook in verontreinigende omstandigheden met bijvoorbeeld stof en vuil uiterst betrouwbaar zijn werk doet. Ook extreem omgevingslicht kan daar niets aan veranderen. 

> Lees verder
> Technische specificaties en documentatie

SICK’s nieuwste LiDAR sensoren voor velddetectie en meetdata met reikwijdte

Hoe kan een AGV zien of objecten zijn route blokkeren? Hoe kan een kraan veilig bewegen zonder een botsing te veroorzaken met objecten in de omgeving? Waar bevinden zich onbevoegde personen binnen een gebouw of op een terrein? SICK levert het antwoord met een breed portfolio aan LiDAR-sensoren oftewel Laser Imaging Detection And Ranging scanners. 

> Lees verder
> Technische specificaties en documentatie

SICK IME Quadruple: inductief, maar dan met een viervoudig detectiebereik

Soms heeft men voor een toepassing een inductieve sensor nodig die net even een groter detectiebereik heeft. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat de sensor binnen de machine niet beschadigd raakt. Met de nieuwe IME Quadruple komt SICK aan deze wens tegemoet. Het detectiebereik van deze nieuwe telg in de M8-behuizing gaat tot maar liefst 4 mm – dat is vier keer zo ver dan de reguliere oplossingen.

> Lees verder
> Technische specificaties en documentatie

SICK’s displacementsensoren: accurate afstandmeting op de micro- en millimeter

Als het gaat om afstandmeting binnen het micro- en millimeterbereik, wilt u niets aan het toeval overlaten. SICK is u graag van dienst met een zeer compleet portfolio displacementsensoren. Omdat ze alle functioneren op basis van triangulatiemeting bent u verzekerd van de hoogst mogelijke nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. 

> Lees verder
> Technische specificaties en documentatie

Nieuwsmagazine SICKinsight 02-2018

Meer informatie over de (nieuwe) producten die in ons relatiemagazine SICK insight uitgave september 2018 staan?

Niveausensor CFP Cubic: dé capacitieve niveausensor voor continue niveau-, grenswaarde- en gelijktijdige temperatuurmeting die men niet hoeft in te leren

Eén oplossing voor continue niveau- en grenswaardemeting én voor temperatuurmeting. SICK maakt het gelijktijdig mogelijk met de capacitieve niveausensor CFP Cubic. Dankzij de MCiM-technologie (multi-capacitive intra-probe measuring) doet de CFP Cubic zijn werk ongeacht in wat voor container de oliën, watergebaseerde vloeistoffen of emulsies zich bevinden. 

> Lees verder
> Technische specificaties en documentatie

SICK Flexi Soft veiligheidscontrollers: maximale werkplekbeveiliging, minimale inspanning

Al meer dan 65 jaar kent SICK een breed portfolio aan oplossingen voor werkplekbeveiliging. Al meer dan 10 jaar maakt Flexi Soft daar deel van uit. Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan een miljoen van deze veiligheidscontrollers verkocht. En dat is niet voor niets: wat veiligheid betreft haalt Flexi Soft het beste in de productieomgeving naar boven. Maak kennis met de vele voordelen....

> Lees verder
> Technische specificaties en documentatie

SICK Auto-ID oplossingen: cameracodelezers, barcodescanners en RFID-technologie

Omdat geen auto-ID-vraagstuk hetzelfde is, kan men bij SICK voor alle bekende auto-ID-technologieën terecht. Zo kiest men altijd de meest passende auto-ID-oplossing voor een toepassing. Er is geen belemmering door de beschikbare techniek, bij SICK heeft men altijd toegang tot een breed palet aan oplossingen ...

> Lees verder
> Technische specificaties en documentatie

Nieuwsmagazine SICKinsight 01-2018

Meer informatie over de (nieuwe) producten die in ons relatiemagazine SICK insight uitgave maart 2018 staan?

 CFP CUBIC
 MicroScan3 Core
 Safe Entry Exit 
 Asset Monitoring System
 G6 Inox 
 GR18 Inox
 EES/EEM37
 W16  & W26
 LMS1000 & MRS1000 & MRS6000
 Flexi Soft

 

Asset Monitoring System: het breed inzetbare kwaliteitscontrolesysteem

Met het Asset Monitoring System brengt SICK een nieuw kwaliteitscontrolesysteem op de markt dat dankzij de modulaire opbouw met codelezers uit de Lector6xx-serie inzetbaar is voor meerdere toepassingen...

W16 en W26 - dé nieuwe generatie sensoren voor objectdetectie: the sky is the limit

Met de W16- en W26-serie van SICK – standaard voorzien van IO-Link – is men klaar voor de uitdagingen van de toekomst. Deze nieuwe generatie fotocellen is namelijk voorzien van tal van eigenschappen...

SICK deTem2 en deTem4: groots in inloopbeveiliging, compact in formaat

De nieuwe deTem2 en deTem4 veiligheidslichtschermen met twee, drie of vier stralen vormen de nieuwe compacte standaard voor inloopbeveiliging. Indrukwekkend is hun detectiebereik: de deTem2 en de...

Naar boven