Niveaumeetsystemen
LFR SicWave

Gewoon geniaal – vulstandmeting in vloeistoffen met 80-GHz-radar

Uw voordelen

  • Eén apparaat voor alle continue niveaumetingen in vloeistoffen, vereenvoudigt de logistiek van reserveonderdelen
  • Verhoogde installatiebeschikbaarheid door contactloze, continue niveaumeting
  • Tijd en kosten besparen door eenvoudige inbedrijfname
  • Bespaart tijd en kosten dankzij onderhoudsvrijheid
  • Robuust ten opzichte van storende invloeden van buitenaf voor een hoge beschikbaarheid van de installatie
  • Ongevoelig voor schuim en afzettingen ter voorkoming van onverwachte stilstandstijden van de installatie
  • Ex-certificaten en scheepsbouwgoedkeuring beschikbaar
  • Vereenvoudigde service en diagnose via HART of WPAN

Overzicht

Gewoon geniaal – vulstandmeting in vloeistoffen met 80-GHz-radar

De vrije-straalradar LFR SicWave dient voor de continue vulstandmeting en functioneert bij alle vloeistoffen. Hij is extreem robuust ten opzichte van storende invloeden van buitenaf, schuim of afzettingen. Dankzij zijn contactloze 80-GHz-radartechnologie is de LFR SicWave gemakkelijk in gebruik te nemen en onderhoudsvrij. De meest uiteenlopende opties voor antenne-ontwerp, procesaansluitingen en behuizing zorgen voor de ideale aanpassing aan elke applicatie. HART-communicatie en WPAN-verbinding vereenvoudigen de service en de diagnose van het apparaat en bereiden het optimaal voor op Industrie-4.0-toepassingen.

In één oogopslag
  • 80-Ghz-vrijeruimteradar met verschillende antennes
  • Meetbereik: tot 30 m
  • Procestemperatuur: −196 °C ... +200 °C
  • Procesdruk: −1 bar ... 25 bar
  • Procesaansluiting: schroefdraad, flens, klem
  • Behuizing: kunststof (IP66 / IP67), aluminium (IP66 / IP68) of roestvast staal (IP69)
  • Met of zonder display en WPAN
  • Certificaten: Ex d en Ex ia, WHG, scheepsbouw

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    MeetprincipeVrije-straalradar
    DetectieprincipeContactloos
    MediumVloeistoffen
    DetectiemethodeContinu
    Procestemperatuur–196 °C ... +200 °C
    Procesdruk–1 bar ... 20 bar
    Meetnauwkeurigheid meetelement≤ 1 mm
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads