Overzicht
Betrouwbaar en robuust in stortgoed
De trilgrensschakelaars uit de productfamilie LBV300 klaren robuust, betrouwbaar en uiterst precies taken als vol-, leeg- of vraagmelders in stortgoed. Het meetprincipe van de trilvork reageert op wijzigingen in de dichtheid en is daardoor onafhankelijk van de silovorm of het gebruikte tankmateriaal. De robuuste trilvork van roestvast staal wordt piëzo-elektrisch aangedreven en trilt op de resonantiefrequentie, die verandert als de vork met stortgoed wordt bedekt. Deze wijziging wordt betrouwbaar gedetecteerd en omgezet in een schakelsignaal. Terwijl het compacte apparaat LBV310 voor de zijdelingse montage als volmelder wordt gebruikt, wordt de uitvoering LBV320 met langere kabel gebruikt in silo's met schakelafstanden tot 80 m en de sensor LBV330 met langere buis en schakellafstanden tot 6 m voor de verticale montage. Met vele schroefdraden en flensaansluitingen, evenals meerdere elektronicavarianten biedt de LBV300 een oplossing voor vrijwel alle toepassingen, ook in explosieve atmosferen.
In één oogopslag
- Robuuste apparaatopbouw
- Keuze uit verschillende materialen en elektrische uitgangssignalen
- Ongevoelig voor aanslagvorming
- Inbedrijfname zonder vulling
- Procestemperatuur tot 250 °C
- Zeer hoge reproduceerbaarheid
- ATEX-toelatingen (1D/2D/1G/2G) beschikbaar
- Variant met langere buis (LBV330) tot 6 m en variant met langere kabel (LBV320) tot 80 m voor verticale montage beschikbaar