Contact
Feedback

Niveaumeetsystemen
CFP Cubic

Multifunctionele sensor voor niveau- en temperatuurmeting

Uw voordelen

  • Eenvoudigere installatie en geringere opslagbehoefte dankzij één sensor voor twee meetapplicaties – niveau en temperatuur
  • Intuïtieve en eenvoudige bediening dankzij standaard menubesturing en geïntegreerd display
  • Eenvoudigere installatie en geringere opslagbehoefte dankzij één sensor voor twee meetapplicaties
  • Flexibele meting in containers van verschillende materialen – ook kunststof – zonder bijkomende accessoires
  • Meting in kleine containers en dichtbij de bodem
  • Meting in oliën, vloeistoffen op waterbasis of emulsies zonder bijkomende accessoires bespaart inkoop- en opslagkosten

Overzicht

Multifunctionele sensor voor niveau- en temperatuurmeting

De CFP Cubic is een capacitief niveaumeetsysteem voor continue niveau-, grenswaarde- en gelijktijdige temperatuurmeting. Dankzij intelligente MCiM-technologie (multi-capacitive intra-probe Measuring) meet de CFP Cubic media over de volledige sondelengte – onafhankelijk van het containermateriaal en zonder bijkomende accessoires. Het kunststofoppervlak van de sonde voorkomt afzetting en is uitermate resistent tegen agressieve media. Dankzij de intuïtieve instelling van de sensor via een gestuurd menu is een eenvoudige en snelle aanpassing aan de meettaak mogelijk. Via de IO-Link kunnen de procesgegevens in een automatiseringsnetwerk worden geïntegreerd.

In één oogopslag
  • Continue niveau- en temperatuurmeting, evenals niveau- en temperatuurschakelaar
  • Meting onafhankelijk van containermateriaal
  • Sonde van 100 mm tot 1.000 mm
  • Display en intuïtieve menubesturing
  • Geen mechanisch bewegende onderdelen
  • Beschermingsgraad IP 67 en IO-Link 1.1
  • Geen dode zone langs het meetbereik

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensoroplossingen voor hydraulische en pneumatische systemen

Fluid-Power-sensoren van SICK zorgen voor intelligente, flexibele en betrouwbare metingen in talrijke toepassingen in pneumatische en hydraulische systemen.

Meer informatie

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    DetectieprincipeContact
    MediumVloeistoffen op water- en oliebasis
    DetectiemethodeGrensniveau, continu
    Procestemperatuur–20 °C ... +80 °C
    Outputsignaal

    2 x PNP/NPN/Push-Pull

    2 x PNP/NPN/Push-Pull + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V

    4 x PNP/NPN/Push-Pull + 2 x 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V

Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven