Druksensoren
PBS Hygienic

De compacte drukschakelaar voor hygiënische toepassingen

Uw voordelen

  • Veilig hygiënisch gebruik door vlak, uiterst bestendig roestvaststalen membraan en hygiënische procesaansluitingen
  • Dankzij geschiktheid voor CIP en SIP is een hoge beschikbaarheid van de installatie mogelijk
  • Veilige en eenvoudige instelling met drie grote toetsen en een goed afleesbaar, draaibaar display
  • Optimale bedrading door draaibare behuizing
  • Geen compromissen: individuele oplossingen door vele configuratiemogelijkheden
  • Hoge betrouwbaarheid: corrosiebestendige uitvoering van onderdelen die in aanraking komen met het productie en behuizing in isolatieklasse IP 65 en IP 67
  • Maximale beschikbaarheid van de installatie: IO-Link voor snelle en veilige parameterinstelling bij productwissel

Overzicht

De compacte drukschakelaar voor hygiënische toepassingen

De elektronische drukschakelaar PBS Hygienic is gemaakt voor de levensmiddelenindustrie. De onderdelen die in aanraking komen met het product hebben geen spleten of dode ruimtes, eenvoudig te reinigen oppervlakken van hoogwaardig roestvast staal. Het uiterst bestendige roestvaststalen membraan is zonder spleten en randen aan de hygiënische procesaansluiting gelast.

Het apparaat is speciaal ontworpen voor CIP- en SIP-processen en zorgt voor een veilig hygiënisch gebruik bij geoptimaliseerde beschikbaarheid van de installatie.

De PBS Hygienic is verkrijgbaar met maximaal twee schakeluitgangen, analoge output en IO-Link in één apparaat. De intuïtieve instelling met de drie grote toetsen en het display vergemakkelijkt de bediening. De behuizing kan tweevoudig worden gedraaid. Daardoor kunnen display en elektrische aansluiting worden afgesteld op de inbouwsituatie. Dankzij de vele verkrijgbare meetbereiken en procesaansluitingen is de PBS Hygienic universeel inzetbaar.

In één oogopslag
  • Hygiënische drukschakelaar met display voor de levensmiddelenindustrie
  • Onderdelen die in aanraking komen met het medium het product zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal 1.4435
  • Onafhankelijk van elkaar programmeerbare schakeluitgangen en analoge output
  • Drukwaarde wordt op display weergegeven
  • Omschakeling van drukeenheid op display mogelijk
  • Schakeltoestanden worden aangegeven met aparte, grote leds
  • IO-Link

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ApparaattypeDrukschakelaar
    Meetbereik
    Relatieve druk0 bar ... 1 bar tot 0 bar ... 25 bar
    Absolute druk0 bar ... 1 bar tot 0 bar ... 25 bar
    Vacuüm en ±-meetbereiken-1 bar ... 0 bar tot –1 bar ... +24 bar
    DrukeenheidBar, MPa, psi en kg/cm2
    Meetnauwkeurigheid≤ ± 1 % van spanne
    Instelnauwkeurigheid schakeluitgangen≤ ± 0,5% van spanne
    OutputsignaalSchakeloutputs PNP of NPN, analoge output en optioneel IO-Link
    Elektrische aansluitingRonde connector M12 x 1
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads