Debietsensoren
FTMg

Flowsensor met energiemeting

Uw voordelen

  • Transparante meting van het persluchtverbruik volgens DIN EN 50001
  • Volledig overzicht van flow, druk en temperatuur van gassen verhoogt de betrouwbaarheid van het systeem
  • IO-Link- of ethernetinterfaces (communicatie met OPC UA) voor een eenvoudige systeemintegratie en gegevensbeschikbaarheid
  • Kostenbesparingen door gereduceerd energieverbruik en een hogere productie-efficiëntie
  • Intuïtieve parametrering met groot, contrastrijke OLED-display bespaart tijd en kosten tijdens de inbedrijfname
  • Alleen een installatie en inbedrijfname voor de detectie van flow-, druk- en temperatuurgegevens

Overzicht

Flowsensor met energiemeting

De thermische flowmeter FTMg meet gasflow, -temperatuur en de procesdruk en is daarmee een kostenbesparend multitalent. Met een hoge meetdynamiek en een gering drukverlies detecteert hij uiterst energie-efficiënt niet corrosieve gassen. Het contrastrijke kleurendisplay zorgt voor een eenvoudige bediening van de FTMg en ondersteunt de weergave van verschillende gemeten waarde in een grafiek. De interne datalogging over een periode van zeven dagen en de geïntegreerde statistische evaluatie helpen om zelfs de kleinste lekken in een pneumatisch systeem op te sporen. PoE ondersteunt bovendien een eenvoudige web-based aansluiting op een pc of cloud om het energieverbruik transparant te maken. Alle meetgegevens kunnen worden verzonden via IO-Link of met schakel- en analoge signalen.

In één oogopslag
  • Meet perslucht en niet-corrosieve gassen zoals argon, helium, kooldioxide en stikstof
  • Visualisatie van het persluchtverbruik via Monitoring-app FTMg van SICK
  • Meting van gasflow, -temperatuur, procesdruk en energieverbruik met slechts één sensor
  • Gering drukverlies
  • Hoge meetdynamiek voor cilinder- en lekkagebewaking

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensoroplossingen voor hydraulische en pneumatische systemen

Fluid-Power-sensoren van SICK zorgen voor intelligente, flexibele en betrouwbare metingen in talrijke toepassingen in pneumatische en hydraulische systemen.

Meer informatie

Voordelen

Effectief kosten besparen met gegevenstransparantie

Perslucht hoort tot de duurste energievormen – daarom spelen energie-efficiëntie en energietransparantie ook in de fabrieksautomatisering een steeds belangrijkere rol. De investeringskosten, bijvoorbeeld voor de aanschaf van krachtige compressors, zijn enorm. Om vervolgkosten te besparen is het nodig, een verliesvrij werking van persluchtinstallaties te verzekeren. De thermische flowsensor FTMg (afk. voor Flow Thermal Meter for gases) staat voor een efficiënt energiemanagement conform DIN EN ISO 50001. Hij ondersteunt de exploitant van de installatie erbij, lekkages in persluchtsystemen vroegtijdig te herkennen en onderhoudsbeurten te kunnen plannen.

De FTMg biedt een geïntegreerde gegevensbewaking en bewaart de meetgegevens van de laatste zeven dagen automatisch. Daardoor kunnen veranderingen en schommelingen in het energieverbruik betrouwbaar worden vastgesteld. Met zijn gegevenstransparantie ondersteunt de sensor efficiënt bij het zoeken naar lekkages in persluchtsystemen en helpt, energieverliezen te minimaliseren en kosten te besparen.

Betrouwbare controle van de doorstroomhoeveelheid in persluchtsystemen en pneumatische toepassingen

Meting van 8 parameters in een sensor – o.a. energie in kWh

Eenvoudige bediening door geïntegreerde webserver

Klaar voor industrie 4.0 – MQTT en OPC UA zorgen voor optimale cloud-connectiviteit

Energie-efficiëntie optimaliseren en kostenefficiëntie verhogen – door herkennen en vermijden van onnodig energieverbruik en lekkages

Talrijke montagemogelijkheden en eenvoudige hantering

De FTMg onderscheidt zich door zijn lichte en compacte constructie. Zijn inbouw is zodoende ook bij weinig plaats eenvoudig mogelijk. Door het in stappen van 90° draaibare display kunnen de gemeten waarden altijd comfortabel worden afgelezen, onafhankelijk van de inbouwpositie van de sensor in de pijpleiding. Verschillende referentiestandaards conform DIN of ISO kunnen gemakkelijk worden geselecteerd via het menu van de FTMg. Maar ook individueel gedefinieerde referentiewaarden zijn via het apparaat gemakkelijk instelbaar. Configureerbare outputs maken bovendien een gemakkelijke aanpassing aan de gewenste applicatie mogelijk.

Flexibel configureerbaar – instelling van verschillende referentiestandaards conform DIN of ISO mogelijk

Flexibiliteit bij de inbouw door lichte en compacte constructie

Intuïtieve bediening door groot, contrastrijk OLED-display met weergave van platte tekst

Arbeidsefficiëntie ondersteunen – door snelle, eenvoudige inbouw en intuïtieve bediening

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    MeetprincipeCalorimetrisch (flow, temperatuur), piëzoresistief (druk)
    MediumPerslucht (luchtkwaliteit ISO 8573-1:2010 [3:4:4]), helium, argon, stikstof, kooldioxide
    Outputsignaal

    1x analoge output 4 mA ... 20 mA + 1x digitale/analoge output (PNP, NPN, Push-Pull, 4 mA ... 20 mA / schakelbaar), frequentie-/puls-output + 1x digitale output (PNP, NPN, Push-Pull schakelbaar), IO-Link V1.1 (COM3 / 230K4 Baund)

    OPC UA, MQTT, geïntegreerde webserver

    Nominale meetbuiswijdte

    DN 15

    DN 20

    DN 25

    DN 40

    DN 50

Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads