Positionering van de papierstapel

De afstandsensoren van de types OD Value, Dx50 of Dx35 staan - afhankelijk van de hoedanigheden van de applicatie - garant voor en exacte zijdelingse positionering van de stapel papier bij de aanlegger. Zo kan positienauwkeurig een vel papier van de stapel worden genomen.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Efficiƫnte allrounder voor precieze afstandsmetingen
    • Groot meetbereik tot 1.200 mm
    • Hoge meetfrequentie tot 7,5 kHz
    • OLED-display voor eenvoudige parametrering aan de sensor
    • IO-Link-interface voor de configuratie, bijvoorbeeld met SOPAS
    • Instelbare analoge output (mA/V) en digitale output
    • Laserklasse 1 en 2
    • Stand-alone-apparaat - geen externe versterker nodig