1946
Oprichting van het huidige SICK AG:
Erwin Sick ontvangt van de Amerikaanse militaire regering in München een licentie voor een zelfstandig ingenieursbureau.
1952
Presentatie van het eerste lichtgordijn voor ongevallenbescherming dat in serie kan worden geproduceerd tijdens de internationale beurs voor gereedschapsmachines in Hannover. Met de daarop binnenkomende bestellingen is de eerste serieproductie mogelijk. Daarmee is de economische doorbraak een feit.
1956
Het bedrijf verhuist met zijn 25 medewerkers naar Waldkirch.
1972
Oprichting van de eerste dochteronderneming in Frankrijk.
1975
Overzeese uitbreiding met oprichting van een dochteronderneming in de VS
1988
Erwin Sick overlijdt op de leeftijd van 79 jaar. Gisela Sick zet het bedrijf van haar man voort.
1996
Erwin Sick GmbH wordt een naamloze vennootschap.
1999
Eerste uitgifte van medewerkersaandelen in binnen- en buitenland.
2006
SICK viert zijn zestigjarig bedrijfsjubileum.
2020
In het boekjaar 2020 had SICK wereldwijd meer dan 10.000 medewerkers in dienst en bereikte het concern een omzet van rond de 1,7 miljard euro.
2022
SICK is een van 's werelds toonaangevende leveranciers van oplossingen voor op sensoren gebaseerde applicaties voor industriële toepassingen. De in 1946 door dr.-ing. e.h. Erwin Sick opgerichte onderneming met hoofdkantoor in Waldkirch (Breisgau) in de buurt van Freiburg behoort tot de technologie- en marktleiders, en is met de meer dan 50 dochterondernemingen en kapitaaldeelnames, evenals talrijke vertegenwoordigingen in de hele wereld aanwezig. SICK heeft wereldwijd meer dan 12.000 medewerkers in dienst en behaalt een concernomzet van rond de 2,2 miljard euro.