Transportbandbesturing en shredderbewaking bij de organische afvalverbranding

Transportbanden transporteren de biomassa van de stortplaats naar de shredders of de overslagplaatsen. De volumemeting regelt daarbij de afgifte van de biomassa aan de shredder, optimaliseert de flow en verkort de laadtijd. Door de time-of-flight-technologie registreert de Bulkscan® contactloos de volumestroom op transportbanden. De Bulkscan® is bijzonder robuust, betrouwbaar en zonder slijtage. De geïntegreerde zwaartepuntcontroller maximaliseert de transportcapaciteit en herkent enkelzijdige of ongelijkmatige belading van de transportband. Voordelen: minder bandslijtage en lagere onderhoudskosten.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Contactloos en onderhoudsvrij volumestroom detecteren
    • Efficiënte en voordelige contactloze meting van de volumestroom en massastroom van stortgoed
    • Hoge resolutie door laserpulsen met hogere hoekresolutie
    • Hoge betrouwbaarheid dankzij multi-echo-pulsanalyse
    • Geïntegreerde functie voor het bepalen van het zwaartepunt van stortgoed
    • Robuuste opbouw voor ruwe omgevingscondities
    • Meting ook bij lage temperaturen door geïntegreerde verwarming
    • Compacte behuizing met beschermingsgraad IP67