Overvulbeveiliging voor biomassabunkers en -silo's (organische afvalverbranding)

Biomassa wordt gewoonlijk in silo's opgeslagen tot deze in de branders als primaire brandstof wordt gebruikt. Om te voorkomen dat silo's worden overbeladen, is een vulniveaumeting vereist. De trilniveauschakelaar LBV310 is de ideale keuze voor het bewaken van het biomassaniveau, onder andere omdat hij bijzonder robuust is. De LBV310 heeft geen mechanisch bewegende delen en is ongevoelig voor afzettingen.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Betrouwbaar en robuust in stortgoed
    • Robuuste apparaatopbouw
    • Keuze uit verschillende materialen en elektrische uitgangssignalen
    • Ongevoelig voor aanslagvorming
    • Inbedrijfname zonder vulling
    • Procestemperatuur tot 250 °C
    • Zeer hoge reproduceerbaarheid
    • ATEX-toelatingen (1D/2D/1G/2G) beschikbaar
    • Variant met langere buis (LBV330) tot 6 m en variant met langere kabel (LBV320) tot 80 m voor verticale montage beschikbaar