Contact
Feedback

Veiligheidssensoren

Veiligheidssensoren voor gebruik onder extreme omstandigheden

De veiligheidssensoren bestaan ofwel uit zelftestende zenders en ontvangers of uit testbare zenders en ontvangers in combinatie met een analyse-eenheid. Ze overtuigen zowel met de grote reikwijdtes als met de verschillende constructies en afmetingen. Ze voldoen aan type 2 resp. type 4 volgens EN 61496, en PL c resp. PL e volgens EN ISO 13849. Toepassingsterreinen: in robots, verwerkingsmachines, bewerkweringscentra, palletiseerinstallaties, hoogbouwmagazijnen of transferstraten.

Filteren op:

Resultaat: 9

Resultaat 1 - 9 van 9

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Flexibele machineveiligheid voor type-2-toepassingen
  • BluePilot: optische uitlijnhulp
  • Smart-sensor: efficiënte communicatie met IO-Link
  • Uiterst robuuste VISTAL®-behuizing
  • Beschermingssoort IP66, IP67 en IP69K
  • Typische reikwijdte tot 20 m
  • Lichtsoort: IR-licht en zichtbaar rood licht
  • Gestandaardiseerde aansluitings- en bevestigingstechniek
  • Type 2, PL c, SIL1
Nu vergelijken
Maak uw selectie

Flexibele machineveiligheid voor type-2-toepassingen

  • BluePilot: optische uitlijnhulp
  • Smart-sensor: efficiënte communicatie met IO-Link
  • Uiterst robuuste VISTAL®-behuizing
  • Beschermingssoort IP66, IP67 en IP69K
  • Typische reikwijdte tot 50 m
  • Lichtsoort: IR-licht en zichtbaar rood licht
  • Gestandaardiseerde aansluitings- en bevestigingstechniek
  • Type 2, PL c, SIL1
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Robuuste constructie voor hoge bestendigheid onder extreme omgevingsomstandigheden
  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Robuust gebouwd
  • Universele toepassingsmogelijkheden
  • Reikwijdtes tot 70 m
  • Relaisoutputs
  • Frontlensverwarming
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Compleet systeem met hoge beschikbaarheid en korte responstijden
  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), alleen in combinatie met UE401
  • Kleine M18-sensoren met reikwijdtes tot 10 m
  • Compacte M30-sensoren met reikwijdtes tot 60 m
  • Isolatieklasse IP 67
  • Temperatuurbereik van –20 °C ... 55 °C
  • Smalle analyse-eenheid (22,5 mm) met relaiscontrole (EDM) en herstartblokkering
  • Snelle responstijd van max. 30 ms
  • Tot 8 sensoren cascadeerbaar
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Universele toepassing tot type 4 met veilige controlleroplossingen van SICK
  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), alleen in combinatie met een geschikte testvoorziening, bijvoorbeeld Flexi Classic of Flexi Soft
  • Kleine M18-sensoren met reikwijdtes tot 10 m
  • Compacte M30-sensoren met reikwijdtes tot 60 m
  • Isolatieklasse IP 67
  • Temperatuurbereik van –40 °C ... 55 °C
  • Radiale optiek (90°-omkeerspiegel)
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Cilinderconstructie voor speciale veiligheidstoepassingen tot type 2
  • Type 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), alleen in combinatie met een geschikte testvoorziening, bijvoorbeeld Flexi Classic of Flexi Soft
  • Kleine M18-sensoren met reikwijdtes tot 10 m
  • Compacte M30-sensoren met reikwijdtes tot 60 m
  • Isolatieklasse IP 67
  • Temperatuurbereik van –40 °C ... 55 °C
  • Metaal- en kunststofuitvoering
  • Radiale optiek (90°-omkeerspiegel)
  • Eenvoudige diagnose en service
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Klein model voor de optimale integratie in veiligheidstoepassingen tot type 2
  • Veiligheidsklassen: type 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), alleen in combinatie met een geschikte testvoorziening, bijvoorbeeld de productfamilie Flexi Classic (UE410-MU)
  • Zeer klein model (50 mm x 23,6 mm x 12,2 mm)
  • Zeer robuuste VISTAL®-behuizing
  • Ecolab-geteste materiaalbestendigheid
  • Isolatieklasse IP 66, IP 67 en IP 69K
  • Temperatuurbereik van –40 °C tot +60 °C
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Compacte constructie voor de optimale integratie in veiligheidstoepassingen tot type 2
  • Type 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), alleen in combinatie met een geschikte testvoorziening, bijvoorbeeld Flexi Classic of Flexi Soft
  • Compacte constructie met reikwijdtes tot 18 m
  • Kunststofbehuizing, ABS
  • Isolatieklasse IP 67
  • Temperatuurbereik van –40 °C tot +60 °C
Dit product gaat binnenkort uit het programma!
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Standaardconstructie en grote reikwijdtes voor veiligheidstoepassingen tot type 2
  • Type 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), alleen in combinatie met een geschikte testvoorziening, bijvoorbeeld Flexi Classic of Flexi Soft
  • Compacte constructie met reikwijdtes tot 35 m
  • Geïntegreerde verwarming
  • Isolatieklasse IP 67
  • Temperatuurbereik van –40 °C tot +60 °C
Dit product gaat binnenkort uit het programma!
Nu vergelijken
Maak uw selectie

Resultaat 1 - 9 van 9

Naar boven