Veiligheidslichtgordijnen

Optimale en rendabele oplossingen voor individuele behoeften
Veiligheidslichtgordijnen worden overal gebruikt, waar gevaarlijke punten en gevarenzones betrouwbaar en efficiënt moeten worden beveiligd. Afhankelijk van de variant zijn verschillende machinefuncties geïntegreerd of kunnen via betrouwbare controlleroplossingen worden geselecteerd. Het spectrum omvat kleine en compacte constructies of extreem robuuste en sterke varianten voor bijzondere omgevingscondities tot op het hoogste veiligheidsniveau.
Filteren op:
Resultaat: 18
Omdat wij doordenken over veiligheid
- NFC-diagnose en smartphone-app
- Diagnose en automatisering via IO-Link
- 2-signaal-muting
- Slimme toegangsbeveiliging
- Variabele veiligheidsveldbreedtes
- Alle functies configureren zonder software
- Gereduceerde resolutie: 1 of 2 stralen
- Beschermingsgraden IP65, IP67 en IP69K, en varianten voor explosieve omgevingen
Gereed voor Ex-zones
- Gecertificeerd voor gebruik in explosieve omgevingen conform ATEX, IECEx en NEC door explosieveilige behuizing
- Toegangsbeveiliging met onderscheiding van mens en materiaal – zonder muting
- Beveiliging van de gevaarlijke plek met optionele vaste onderdrukking
- Verkrijgbaar in de beschermingsveldhoogten 600 mm, 900 mm en 1.200 mm
Veiligheid in explosieve omgevingen
- ATEX voor gas: II 2 G Ex db IIB T6
- ATEX voor stof: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
- NFPA 70/NEC 500 klasse I, div. 1, groepen C en D
- NFPA 70/NEC 500 klasse II, div. 1, groepen E, F en G
- NFPA 70/NEC 500 klasse III, div. 1
- Leverbaar voor veiligheidsveldhoogtes van 600 mm, 900 mm en 1.200 mm
- Resolutie: 30 mm
- Reikwijdte: 16 m
Veiligheid in explosieve omgevingen
- ATEX voor gas: II 2 G Ex db IIB T6
- ATEX voor stof: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
- NFPA 70/NEC 500 klasse I, div. 1, groepen C en D
- NFPA 70/NEC 500 klasse II, div. 1, groepen E, F en G
- NFPA 70/NEC 500 klasse III, div. 1
- Leverbaar voor veiligheidsveldhoogtes van 600 mm, 900 mm en 1.200 mm
- Resolutie: 30 mm
- Reikwijdte: 16 m
Volledige flexibiliteit – ook als er explosieve atmosferen ontstaan
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D (zones 2/22)
- ATEX voor gas: II 3G Ex nA op is IIB T4 Gc X
- ATEX voor stof: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
- 7-segmentendisplay
- Relaiscontrole (EDM) en herstartblokkering
- Straalcodering voor precieze systeemtoewijzing
- Configuratie en diagnose met pc
Volledige flexibiliteit – ook als er explosieve atmosferen ontstaan
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D (zones 2/22)
- ATEX voor gas: II 3G Ex nA op is IIB T4 Gc X
- ATEX voor stof: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
- 7-segmentendisplay
- Straalcodering voor precieze systeemtoewijzing
- Configuratie en diagnose met pc
- Relaiscontrole (EDM) en herstartblokkering
Volledige flexibiliteit – ook als er explosieve atmosferen ontstaan
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D (zones 2/22)
- ATEX voor gas: II 3G Ex nA op is IIB T4 Gc X
- ATEX voor stof: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
- 7-segmentendisplay
- Relaiscontrole (EDM) en herstartblokkering
- Straalcodering voor precieze systeemtoewijzing
- Configuratie en diagnose met pc
Volledige flexibiliteit – ook als er explosieve atmosferen ontstaan
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D (zones 2/22)
- ATEX voor gas: II 3G Ex nA op is IIB T4 Gc X
- ATEX voor stof: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
- 7-segmentendisplay
- Relaiscontrole (EDM) en herstartblokkering
- Straalcodering voor precieze systeemtoewijzing
- Configuratie en diagnose met pc
Het kleinste lichtgordijn met maximaal beschermingsniveau
- Twin-sticks: zender en ontvanger in één compacte behuizing
- Verschillende veiligheidsveldhoogtes, telkens op 60 mm getrapt ingedeeld
- Diagnose door visualisatie van het veiligheidsveld
- Inbedrijfname en uitlijning met behulp van kleuren-LED's, configuratie zonder software
- Cascadering mogelijk
- Toepassingsspecifieke houders
Compact design voor zuivere betrouwbaarheid
- Door roestvaststalen behuizing bestand tegen vloeistoffen
- Eenvoudig te reinigen ontwerp met ronde randen en geen ondersnijdingen
- Twin-concept: zender en ontvanger in een behuizing
- Herstartblokkering, relaiscontrole (EDM), straalcodering
- Beschermingsgraden IP65 en IP67
Veelzijdigheid en flexibiliteit ook onder ruwe omgevingscondities
- Type 4 (IEC 61496), PL e (EN ISO 13849)
- Configuratie met DIP-switches zonder pc
- Hoge reikwijdte tot 19 m
- Geïntegreerde laserafstelhulp en afstelindicatie
- Robuuste behuizing met 3 montageslots voor de hoogste montageflexibiliteit
- 1-straal-/2-straal-onderdrukking
- Diagnose via 7-segmentendisplay – foutcodes direct op het apparaat
- Straalcodering voor precieze systeemtoewijzing
- Cascadeerbaar, tot drie systemen of met een veiligheidslaserscanner
Lokale aansluiting van mutingsignalen en hoge resolutie
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Robuuste behuizing met 3 montageslots
- 7-segmentendisplay
- Resolutie 14 mm of 30 mm, reikwijdte tot 19 m
- Herstartblokkering, relaiscontrole (EDM), uitgangsmelding (ADO) en SDL-interface
- Straalcodering voor precieze systeemtoewijzing
- Muting: Lokale aansluiting en verwerking in combinatie met muting-verwerkingsunit UE403
- Configuratie en diagnose met pc
Innovatief mutingalternatief voor de toegangsbeveiliging
- Type 4 (IEC 61496), SIL 3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
- Zelflerende dynamische onderdrukking voor de herkenning van goederen en pallets
- Richtingsherkenning
- Meervoudige evaluatie
- Gereduceerde resolutie
- Mutingalternatief
- Straalcodering
- Object-gaten-onderdrukking
Revolutionaire toegangsbeveiliging met mens-materiaal-onderscheiding
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Zelflerende, dynamische onderdrukking
- 7-segmentendisplay
- Meervoudige scans voor verhoging van de beschikbaarheid
- Relaiscontrole (EDM), herstartblokkering
- Straalcodering
- Configuratie en diagnose met pc
Multifunctionele en bedieningsvriendelijk, zeer hoge beschikbaarheid en veiligheid
- Type 4 (IEC 61496), SIL 3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
- Zelflerende en automatische onderdrukking voor applicatiespecifieke toegangsbeveiliging
- Handbescherming en zonebeveiliging in vuile omgevingen
- Meervoudige evaluatie
- Gereduceerde resolutie
- Vaste blindering
- 2 virtuele fotocellen
- Geïntegreerde laserafstelling
Meer reikwijdte voor nog meer flexibiliteit
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- 7-segmentendisplay
- Takten met analyse-eenheid UE402
- Relaiscontrole (EDM) en herstartblokkering
- Configuratie en diagnose met pc
- Cascadeerbaar, tot drie systemen
- ADO-uitgangsmelding (Application Diagnostic Output) voor verontreinigingsindicatie
- Accessoire clone plug – voor het opslaan van de configuratie
Meer productiviteit bij hoge machineveiligheid
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Verschillende mogelijkheden voor de onderdrukking van objecten: vast, bewegend of teach-in
- 7-segmentendisplay
- Takten met analyse-eenheid UE402
- Relaiscontrole (EDM) en herstartblokkering
- Straalcodering voor precieze systeemtoewijzing
- Configuratie en diagnose met pc
- Cascadeerbaar, tot drie systemen
Gereed voor Ex-zones
- Classificatie ATEX II 3G / 3D dankzij aangepaste C4000-behuizing
- Mutingalternatief
- Zelflerende, dynamische blanking voor de productherkenning
- Richtingsherkenning
- Gereduceerde resolutie: 1 of 2 stralen
- Meervoudige bemonstering van objecten mogelijk
- Straalcodering
- Object-gaten-onderdrukking