Contact
Feedback

Veiligheidslaserscanners
microScan3 Core

De nieuwe generatie veiligheidslaserscanners voor stationaire toepassingen

Uw voordelen

  • safeHDDM®: innovatieve scantechnologie voor een uitstekende verhouding tussen grote reikwijdte en compacte afmetingen voor een eenvoudige integratie in uw machine
  • Robuust design: ontwikkeld voor het ruwe industriële werk. De microScan3 houdt ook hoge belastingen stand, is betrouwbaar en verhoogt daarmee de productiviteit
  • Slimme aansluitmodules: lage bedradingskosten dankzij gestandaardiseerde interfaces, snelle apparaatwissel door configuratiegeheugen en veilige integratie van machines via een netwerk mogelijk
  • Intuïtieve bediening: eenvoudige inbedrijfname met de Software Safety Designer en diagnosemogelijkheden via display, toetsen of netwerk

Productselectie

Alles weergeven Alles verbergen
Filteren op:

Resultaat: 6

Resultaat 1 - 6 van 6

View:

MICS3-AAAZ55AZ1P01
1075843
microScan3 Core
Veiligheidslaserscanners
  • Subproductfamilie: microScan3 Core I/O
  • Systeemonderdeel: Sensor inclusief systeemstekker
  • Reikwijdte veiligheidsveld: 5,5 m
  • Scanhoek: 275°
  • Aantal velden: 8
  • Integratie in de controller: Lokale in- en outputs (I/O)
Details
  • Nu vergelijken
MICS3-AAAZ40AZ1P01
1075842
microScan3 Core
Veiligheidslaserscanners
  • Subproductfamilie: microScan3 Core I/O
  • Systeemonderdeel: Sensor inclusief systeemstekker
  • Reikwijdte veiligheidsveld: 4 m
  • Scanhoek: 275°
  • Aantal velden: 8
  • Integratie in de controller: Lokale in- en outputs (I/O)
Details
  • Nu vergelijken
MICS3-ACAZ55PZ1P01
1083010
microScan3 Core
Veiligheidslaserscanners
  • Subproductfamilie: microScan3 Core – PROFINET
  • Systeemonderdeel: Sensor inclusief systeemstekker
  • Reikwijdte veiligheidsveld: 5,5 m
  • Scanhoek: 275°
  • Aantal velden: 8
  • Integratie in de controller: PROFINET PROFIsafe
Details
  • Nu vergelijken
MICS3-ABAZ40IZ1P01
1082015
microScan3 Core
Veiligheidslaserscanners
  • Subproductfamilie: microScan3 Core – EtherNet/IP™
  • Systeemonderdeel: Sensor inclusief systeemstekker
  • Reikwijdte veiligheidsveld: 4 m
  • Scanhoek: 275°
  • Aantal velden: 8
  • Integratie in de controller: CIP Safety™ via EtherNet/IP™
Details
  • Nu vergelijken
MICS3-ABAZ55IZ1P01
1082016
microScan3 Core
Veiligheidslaserscanners
  • Subproductfamilie: microScan3 Core – EtherNet/IP™
  • Systeemonderdeel: Sensor inclusief systeemstekker
  • Reikwijdte veiligheidsveld: 5,5 m
  • Scanhoek: 275°
  • Aantal velden: 8
  • Integratie in de controller: CIP Safety™ via EtherNet/IP™
Details
  • Nu vergelijken
MICS3-ACAZ40PZ1P01
1083012
microScan3 Core
Veiligheidslaserscanners
  • Subproductfamilie: microScan3 Core – PROFINET
  • Systeemonderdeel: Sensor inclusief systeemstekker
  • Reikwijdte veiligheidsveld: 4 m
  • Scanhoek: 275°
  • Aantal velden: 8
  • Integratie in de controller: PROFINET PROFIsafe
Details
  • Nu vergelijken

Resultaat 1 - 6 van 6

Overzicht

De nieuwe generatie veiligheidslaserscanners voor stationaire toepassingen

Met de microScan3 Core start SICK de nieuwe productfamilie van veiligheidslaserscanners microScan3 voor de beveiliging van stationaire toepassingen, zoals gevarenzones, toegangen en gevaarlijke punten. De innovatieve scantechnologie safeHDDM® verhoogt de betrouwbaarheid van de microScan3 en werkt uitstekend bij stof een vreemd licht. Daardoor stijgen de productiviteit en beschikbaarheid van machines. De behuizing is robuust. De slimme aansluitmodule zorgt voor een veilige integratie in netwerken en bespaart kosten bij de bedrading. Met de Software Safety Designer kan de microScan3 intuïtief worden geconfigureerd en in gebruik worden genomen. De bedrijfsstatus kan via het meerkleurige display of het netwerk op begrijpelijke wijze worden opgevraagd. Wie eenvoudig overtuigt, kan veelvuldig bewondering oogsten – de microScan3 van SICK.

In één oogopslag
  • Innovatieve scantechnologie safeHDDM®
  • Reikwijdte veiligheidsveld: 5,5 m, scanhoek: 275°
  • Tot 8 vrij configureerbare velden
  • Tot 4 simultane veiligheidsvelden
  • Systeemstekker met configuratiegeheugen en M12-stekkers
  • Veilige integratie van machines via I/Os of via netwerk met EtherNet/IP™ CIP Safety™ of PROFINET PROFIsafe

Voordelen

INNOVATIEVE safeHDDM®-SCANTECHNOLOGIE

De innovatieve scantechnologie safeHDDM® stelt nieuwe normen voor veiligheidslaserscanners. Hiermee is een combinatie van een compact model en hoge reikwijdte mogelijk. Bovendien behoudt de microScan3 ook bij uitdagende omgevingscondities het overzicht.

safeHDDM® is gebaseerd op de veelvuldig bewezen HDDM®-methode (HDDM = high definition distance measurement) van SICK. De scantechnologie safeHDDM® stelt een nieuwe norm bij de analyse van time-of-flight-metingen. De door SICK gepatenteerde methode levert door filteren en analyseren van vele individuele pulsen een voor veiligheidslaserscanners uniek meetresultaat. Zo is met de safeHDDM® een hoge ongevoeligheid voor vreemd licht en stof mogelijk. En het belangrijkste: safeHDDM® blijft daarbij veilig. Zelfs een object met slechts 1,8% remissie, bijvoorbeeld de zwarte broek van een pak, herkent de laserscanner betrouwbaar.

Zo werkt het

microScan3 – veilige afstandsmeting volgens het principe time-of-flight-meting Bij de time-of-flight-meting stuurt de sensor een pulsstraal uit die wordt gereflecteerd door het te detecteren object. De looptijd die de straal nodig heeft voor het traject wordt geanalyseerd en zo de afstand tot het object berekend. De microScan3 voert in minder dan 30 milliseconden een scancyclus uit. Per scancyclus worden duizenden individuele pulsen gefilterd. Uit deze duizenden individuele pulsen berekent de microScan3 dan 715 betrouwbare meetwaarden.
275°? 275°! – en geen veiligheidsleemtes Een groot voordeel van een moderne laserscanner is, dat als hij geschikt is voor hoekmontage, twee zijden van een machine kan bewaken. Daarvoor is theoretisch een scanhoek van 270° voldoende. SICK denkt echter nog een stap verder. De microScan3 is de eerste veiligheidslaserscanner die 275° bereikt. Zonder deze extra 5° kan bij een onnauwkeurig gemonteerde laserscanner gemakkelijk een veiligheidsleemte van bijna een halve meter ontstaan. Een probleem dat zich bij de microScan3 niet eens voordoet.

Uitstekend betrouwbaar

Bekijk hoe robuust de microScan3 is in het gebruik.
De microScan3 wordt vrijwel niet beïnvloed door andere laserscanners en infraroodbronnen.
De microScan3 is ongevoelig voor vuil, stof en vreemd licht.

microScan3 is met de scantechnologie safeHDDM® vele malen betrouwbaarder dan conventionele meetmethoden – en verhoogt zo uw productiviteit.

ROBUUST DESIGN

In de ontwikkeling van microScan3 zijn 20 jaar ervaring met veiligheidslaserscanners in ruwe industriële omgevingen verwerkt. Het apparaat is zeer belastbaar en scoort met een lange levensduur.

Uitstekende duurzaamheid en productiviteit

De compacte lichtmetalen spuitgegoten behuizing van de microScan3 overtuigt ook in ruwe industriële omgevingen.
Dankzij de trillingsvaste bevestigingstechniek kan de microScan3 eenvoudig worden vastgezet.
Elektromagnetische compatibiliteit inclusief de elektronicacomponenten van de microScan3.

microScan3 is tot in het kleinste detail ontwikkeld voor complexe en ruwe industriële toepassingen. Veiligheid kan goed worden gecombineerd met een hogere productiviteit.

SLIMME AANSLUITMODULES

Veilige integratie van de microScan3 via netwerk of inputs/outputs - snel en eenvoudig: veilige communicatie, comfortabele configuratie en diagnose vinden decentraal plaats op een laptop of centraal in het netwerk. Het bekabelen van de microScan3 met behulp van gestandaardiseerde stekkers en de comfortabele vervanging van apparaten besparen tijd en kosten.

Lage bedradingskosten en snellere vervanging van apparatuur met plug-and-play

Eerste veiligheidslaserscanner met CIP Safety™ via EtherNet/IP™.
Dankzij de mini-USB-interface is een eenvoudige configuratie en diagnose van de microScan3 met een laptop mogelijk.
Flexibele en snelle montage dankzij de omschakelbare systeemstekker aan de achterkant of de onderkant met geïntegreerd configuratiegeheugen.

microScan3 vereenvoudigt de integratie in machines en de vervanging van apparaten dankzij gestandaardiseerde interfaces en een geïntegreerd configuratiegeheugen – en bespaart zo tijd en kosten.

INTUÏTIEVE BEDIENING

Intuïtieve configuratie en comfortabele inbedrijfname via de Software Safety Designer Het meerkleurige display geeft duidelijk de bedrijfsstatus van de laserscanner aan. Details hierover en verdere informatie, bijvoorbeeld over de controlesom of over een veiligheidsveldonderbreking kunnen eenvoudig met een druk op de knop in heldere tekst worden opgeroepen.

Eenvoudige inbedrijfname en intuïtieve bediening

De LED's en het meerkleurige display van de microScan3 zijn goed zichtbaar.

Belangrijke diagnosegegevens kunnen met de knoppen en het display worden opgeroepen.

De configuratie- en diagnosesoftware Safety Designer is eenvoudig te bedienen.
Snelle analyse van ingrepen uit het verleden dankzij gebeurtenisgeschiedenis. Er wordt informatie opgeslagen over het tijdstip en de plaats van de ingreep.

microScan3 kan intuïtief worden bediend. Na configuratie met de Software Safety Designer kunt u met display en knoppen de apparaatdiagnose tijdens de werking uitvoeren.

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens
    Reikwijdte veiligheidsveld4 m / 5,5 m / 9 m
    Reikwijdte waarschuwingsveld40 m / 64 m
    Scanhoek275°
    Aantal velden8 / 4
    Aantal bewakingssituaties2 / 1 / 8
    Resolutie (configureerbaar)30 mm / 40 mm / 50 mm / 70 mm / 150 mm / 200 mm / 30 mm / 40 mm / 50 mm / 60 mm / 70 mm / 150 mm / 200 mm
    Responstijd

    ≥ 70 ms

    ≥ 95 ms

    ≥ 115 ms

    OSSD-paren1 / 0
    Integratie in de controllerLokale in- en outputs (I/O) / CIP Safety™ via EtherNet/IP™ / PROFINET PROFIsafe
    Performance levelPL d (EN ISO 13849)
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven