Contact
Feedback

Veiligheidscamera's

Snelle en eenvoudige beveiliging voor gevaarlijke punten en gevarenzones

De veiligheidscamera's van SICK zijn contactloze beveiligingssystemen die werken op basis van het beeldverwerkingsprincipe. Zender en ontvanger zijn geïntegreerd in één behuizing. Voor de compacte camera's, die middels eenknopbediening in bedrijf worden genomen, is geen extra software nodig.

De automatische afstelling zorgt voor een hoge mate aan flexibiliteit bij de veiligheidsveldvormgeving. De hoge mate van vrijheid bij het machineontwerp biedt de operator de maximale ergonomie.

Filteren op:

Resultaat: 2

Resultaat 1 - 2 van 2

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Perfecte beveiliging die slechts minimale ruimte inneemt
  • Type 3 (IEC 61496), SIL2 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849)
  • Veiligheidsveldgrootte van 0,4 m x 0,4 m tot 1,5 m x 1,5 m
  • Resolutie 20 mm, 24 mm en 30 mm
  • Slechts één apparaat: zender en ontvanger geïntegreerd
  • Intuïtieve bediening met één knop
  • Automatische afstelling
  • Synchronisatie van 2 systemen
  • Restart/reset, EDM geïntegreerd
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Perfecte beveiliging die slechts minimale ruimte inneemt
  • Type 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Veiligheidsveldgrootte van 0,4 m x 0,4 m tot 1,5 m x 1,5 m
  • Resolutie 20 mm, 24 mm en 30 mm
  • Slechts één apparaat: zender en ontvanger geïntegreerd
  • Intuïtieve bediening met één knop
  • Automatische afstelling
  • Synchronisatie van 2 systemen
  • Restart/reset, EDM geïntegreerd
Nu vergelijken
Maak uw selectie

Resultaat 1 - 2 van 2

Naar boven