Contact
Feedback

Veilige radarsensoren
safeRS

Veilig radarsysteem voor de bewaking van gevarenzones in ruwe omgevingen

Uw voordelen

  • Modulair systeem voor de aanpassing aan uw beveiligingstaak tot prestatieniveau d/ categorie 2 / SIL 2, conform ISO 13849-1 en IEC 62061
  • Geavanceerde bewaking van gevarenzones door driedimensionaal beschermingsveld
  • Zeer hoge machine- en systeemproductiviteit, ook bij moeilijke omgevingsomstandigheden
  • Betrouwbare werking ook bij extreme temperaturen
  • Radarsensoren met lange reinigingsintervallen
  • Snelle en eenvoudige inbedrijfname

Overzicht

Veilig radarsysteem voor de bewaking van gevarenzones in ruwe omgevingen

Het veilige radarsysteem safeRS is een contactloos werkend 3D-veiligheidssysteem voor betrouwbare personenherkenning bij zeer hoge machineproductiviteit. Het beveiligt stationaire toepassingen volgens PL d resp. SIL 2 conform ISO 13849-1 en IEC 62061. Het radarsysteem bestaat uit een analyse-eenheid en maximaal 6 sensoren, die het omschakelen naar een beveiligde modus mogelijk maken, zodra een persoon het beschermde gebied betreedt. De hoge bestendigheid t.o.v. vuil, stofwolken, houtspaanders, kunststofdeeltjes, rondvliegende vonken en de ongevoeligheid voor extern licht zoals zonlicht of infraroodgolven maakt een betrouwbare werking mogelijk – ook onder zware omgevingsomstandigheden. safeRS overtuigt door een robuuste sensorbehuizing en een snelle en eenvoudige inbedrijfname.

In één oogopslag
  • Analyse-eenheid en maximaal 6 sensoren
  • Beschermingsveld: reikwijdte tot 4 m, horizontaal: 110°, verticaal: 30°
  • Hoge bestendigheid t.o.v. stofwolken, houtspaanders, rondvliegende vonken en kunststofdeeltjes
  • Isolatieklasse IP67; gebruik bij –40 °C tot +60 °C
  • Hoge tolerantie ten opzichte van vervuiling
  • Eenvoudige configuratie via software

 

Met ons als uw partner en expert op het gebied van functionele veiligheid kunt u profiteren van productiviteitsverhogende veiligheidsoplossingen. Zodat uw processen soepel verlopen, mens en machine een team worden en wij gezamenlijk de grenzen van het mogelijke verleggen.

Verhoog uw productiviteit –met veiligheidsoplossingen van SICK

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Reikwijdte veiligheidsveld1 m ... 4 m
    Reikwijdte waarschuwingsveld1 m ... 4 m
    Gezichtsveld breed

    110° (Horizontaal vlak)

    30° (Verticaal vlak)

    Gezichtsveld smal

    50° (Horizontaal vlak)

    15° (Verticaal vlak)

    RegistratiemethodeFMCW-radar voor de herkenning van bewegingen
    Responstijd≤ 100 ms
    Integratie in de controllerLokale in- en outputs (I/O)
    Performance levelPL d (EN ISO 13849)
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven