Contact
Feedback

Veilige radarsensoren

Betrouwbare personenherkenning bij zeer hoge machine- en systeembeschikbaarheid

Veilige radarsensoren van SICK staan voor betrouwbare personen- en objectherkenning bij zeer hoge machinebeschikbaarheid – ook bij zware productieomstandigheden. Of het nu gaat om rondvliegende vonken, houtspaanders, stof, hitte, kou of andere storende invloeden: De robuuste radartechnologie van SICK waarborgt een hoge machine- en systeemproductiviteit.

Resultaat: 1

Veilig radarsysteem voor de bewaking van gevarenzones in ruwe omgevingen
  • Analyse-eenheid en maximaal 6 sensoren
  • Beschermingsveld: reikwijdte tot 4 m, horizontaal: 110°, verticaal: 30°
  • Hoge bestendigheid t.o.v. stofwolken, houtspaanders, rondvliegende vonken en kunststofdeeltjes
  • Isolatieklasse IP67; gebruik bij –40 °C tot +60 °C
  • Hoge tolerantie ten opzichte van vervuiling
  • Eenvoudige configuratie via software
Naar boven