Contact
Feedback

Inloopbeveiliging
M4000 Standard A/P

Intelligente bedrading en maximale beschikbaarheid

Uw voordelen

  • Efficiënte actie-passiefvarianten minimaliseren het bedrading- en installatiewerk
  • Krachtige en robuuste constructie voor een hoge beschikbaarheid van de installatie ook onder bijzondere omgevingscondities
  • Montageslots aan drie behuizingszijden zorgen voor meer flexibiliteit bij de montage en vereenvoudigen de integratie in machines
  • Klantvriendelijke interfaces en indicatie-elementen vereenvoudigen inbedrijfname en onderhoud
  • Snelle starttijden door configuratie direct op het apparaat zonder pc
  • Minder uitvaltijden door rondom zichtbare indicatielampen en diagnose-indicaties

Overzicht

Intelligente bedrading en maximale beschikbaarheid

De inloopbeveiliging M4000 Standard A/P is de efficiënte oplossing voor toegangsbeveiligingen. Hij is bijzonder efficiënt, omdat slechts één zijde elektrisch moet worden aangesloten, waardoor het installatiewerk aanzienlijk wordt gereduceerd. Door de reikwijdte en omvangrijke functies zijn efficiënte toegangsbeveiligingen met maximale beschikbaarheid realiseerbaar. De functies zijn eenvoudig te begrijpen en worden met de configuratietoetsen direct op het apparaat ingesteld. Geïntegreerde functies en statusinformatie garanderen een snelle inbedrijfname en voorkomen onnodige machinestilstand. Dankzij het modulaire concept is een doelgerichte afstemming van de apparaateigenschappen op de behoeften mogelijk en kan zo een hoge machineveiligheid worden gerealiseerd. Bovendien ronden sens:Control-apparaten, accessoires en serviceconcepten het productassortiment af en kunnen voor de industrie geschikte oplossingen als totaalpakket worden aangeboden.

In één oogopslag
  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Zender/ontvanger in één behuizing, reikwijdte tot 7,5 m
  • Relaiscontrole (EDM), herstartblokkering en uitgangsmelding
  • Gestandaardiseerde aansluitmodule M12
  • 7-segmentendisplay
  • Configuratietoetsen voor instelling op het apparaat
  • Straalcodering voor precieze systeemtoewijzing
  • Optioneel geïntegreerd: indicatielamp, AS-Interface

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    TypeType 4 (IEC 61496-1)
    Safety Integrity Level

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    Performance levelPL e (EN ISO 13849)
    Gebruikelijke reikwijdte0,5 m ... 7,5 m
    Aantal stralen2 / 4
    Straalafstand resp. resolutie500 mm / 300 mm
    Eindkap met geïntegreerde indicatielamp– / ✔
    IsolatieklasseIP65 (EN 60529)
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven