Contact
Feedback

Inloopbeveiliging
M4000 Area

Breed reikwijdtespectrum voor zone- of toegangsbeveiliging

Uw voordelen

  • Dankzij het brede reikwijdtespectrum is standaardisering van een apparaat voor de betreffende applicatie mogelijk
  • Krachtige en robuuste constructie voor een hoge beschikbaarheid van de installatie ook onder bijzondere omgevingscondities
  • Montageslots aan drie behuizingszijden zorgen voor meer flexibiliteit bij de montage en vereenvoudigen de integratie in machines
  • Klantvriendelijke interfaces en indicatie-elementen vereenvoudigen inbedrijfname en onderhoud

Overzicht

Breed reikwijdtespectrum voor zone- of toegangsbeveiliging

De inloopbeveiliging M4000 Area is een efficiënte oplossing voor zone- of toegangsbeveiliging naar een gevarenzone. De eenvoudige configuratie met menunavigatie op pc en de hoge reikwijdtes zorgen voor een maximale beschikbaarheid. Geïntegreerde functies en status- en diagnose informatie garanderen een snelle inbedrijfname en voorkomen onnodige machinestilstand. Bovendien ronden sens:Control-apparaten, accessoires en serviceconcepten het productassortiment af en kunnen voor de industrie geschikte oplossingen als totaalpakket worden aangeboden.

In één oogopslag
  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Robuuste behuizing met 3 montageslots
  • Hoge reikwijdte tot 70 m
  • Resolutie 60 mm of 80 mm
  • Relaiscontrole (EDM), herstartblokkering, uitgangsmelding, SDL-interface
  • 7-segmentendisplay
  • Configuratie en diagnose met pc
  • Straalcodering voor precieze systeemtoewijzing

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    TypeType 4 (IEC 61496-1)
    Safety Integrity Level

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    Performance levelPL e (EN ISO 13849)
    Gebruikelijke reikwijdte0,5 m ... 19 m / 0,5 m ... 70 m
    Straalafstand resp. resolutie60 mm / 80 mm
    Lengte bewakingszone300 mm ... 1.800 mm
    IsolatieklasseIP65 (EN 60529)
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven