Contact
Feedback

Inloopbeveiliging
M4000 Advanced A/P

Intelligent en efficiënt: aansluiting van mutingsignalen direct ter plaatse

Uw voordelen

  • Dankzij het brede reikwijdtespectrum is standaardisering van een apparaat voor de betreffende applicatie mogelijk
  • Krachtige en robuuste constructie voor een hoge beschikbaarheid van de installatie ook onder bijzondere omgevingscondities
  • Montageslots aan drie behuizingszijden zorgen voor meer flexibiliteit bij de montage en vereenvoudigen de integratie in machines
  • Klantvriendelijke interfaces en indicatie-elementen vereenvoudigen inbedrijfname en onderhoud
  • Voor 2- en 4-sensormuting minimaliseert de lokale aansluiting van mutingsignalen het bedradingswerk aanzienlijk en vereenvoudigt inbedrijfname en onderhoud
  • Minder uitvaltijden door rondom zichtbare indicatielampen, diagnose-indicaties en configuratiegeheugen in verwerkingsunit UE403

Overzicht

Intelligent en efficiënt: aansluiting van mutingsignalen direct ter plaatse

Het inloopbeveiliging M4000 Advanced vormt samen met de verwerkingsunit UE403 de efficiënte oplossing voor conventionele mutingtoepassingen met automatisch materiaaltransport. De eenvoudige configuratie met pc en de lokale aansluiting van de mutingsignalen zorgen voor een maximale beschikbaarheid. Verschillende bevestigingsadapters en slimme accessoires maken een flexibele montage mogelijk. Geïntegreerde functies en status- en diagnose informatie garanderen een snelle inbedrijfname en voorkomen onnodige machinestilstand. Dankzij het modulaire concept is een doelgerichte afstemming van de apparaateigenschappen op de behoeften mogelijk en kan zo een hoge machineveiligheid efficiënt worden gerealiseerd. Bovendien ronden sens:Control-apparaten, accessoires en serviceconcepten het productassortiment af en kunnen voor de industrie geschikte oplossingen als totaalpakket worden aangeboden.

In één oogopslag
  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Zender/ontvanger in één behuizing, reikwijdte tot 7,5 m
  • Relaiscontrole (EDM), herstartblokkering, uitgangsmelding, SDL-interface
  • Muting in combinatie met muting-verwerkingsunit UE403
  • 7-segmentendisplay
  • Configuratie en diagnose met pc
  • Optioneel geïntegreerd: Indicatielamp

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    TypeType 4 (IEC 61496-1)
    Safety Integrity Level

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    Performance levelPL e (EN ISO 13849)
    Gebruikelijke reikwijdte0,5 m ... 7,5 m
    Aantal stralen2 / 4
    Straalafstand resp. resolutie500 mm / 300 mm
    Eindkap met geïntegreerde indicatielamp– / ✔
    IsolatieklasseIP65 (EN 60529)
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven