Contact
Feedback

Inloopbeveiliging
M2000 RES/EDM

Geïntegreerde functies en bedieningsvriendelijkheid in beproefd industrieel design

Uw voordelen

  • Dankzij het brede reikwijdtespectrum is standaardisering van een apparaat voor de betreffende applicatie mogelijk
  • Krachtige en robuuste constructie voor een hoge beschikbaarheid van de installatie ook onder bijzondere omgevingscondities
  • Minder installatiewerk dankzij flexibele veiligheidsveldaanpassing met behulp van omkeerspiegels
  • Klantvriendelijke interfaces en indicatie-elementen vereenvoudigen inbedrijfname en onderhoud
  • Minder uitvaltijden door diagnose-indicaties direct op het apparaat
  • Geïntegreerde extra functies: reset en EDM voor korte bedradingsafstanden en aansluiting op kostengeoptimaliseerd, gedwongen schakelend relais
  • Snelle starttijden door eenvoudige afstelling met behulp van optionele laserafstelhulp (separate accessoires)

Overzicht

Geïntegreerde functies en bedieningsvriendelijkheid in beproefd industrieel design

De inloopbeveiliging M2000 RES/EDM is de efficiënte oplossing voor eenvoudige enkelzijdige of meerzijdige toegangsbeveiligingen. Grote reikwijdtes en signaalreserves openen een breed veld aan toepassingsmogelijkheden ook onder ruwe omgevingscondities. De functies zijn eenvoudig te begrijpen en de mechanische en elektrische interfaces zijn gebruiksvriendelijk te hanteren. Geïntegreerde functies en statusinformatie garanderen een snelle inbedrijfname en voorkomen onnodige machinestilstand. Dankzij het modulaire apparaatconcept van deze productfamilie kunnen de apparaateigenschappen doelgericht op de behoeften worden afgestemd. Bovendien ronden sens:Control-apparaten, accessoires en serviceconcepten het productassortiment af en kunnen voor de industrie geschikte oplossingen als totaalpakket worden aangeboden.

In één oogopslag
  • Type 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Robuuste behuizing in industrieel design
  • 7-segmentendisplay
  • Hoge reikwijdte tot 70 m
  • Relaiscontrole (EDM), herstartblokkering (RES) en interne zelftest configureerbaar zonder pc
  • Straalcodering voor precieze systeemtoewijzing
  • Gestandaardiseerde aansluitmodule M12 beschikbaar

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    TypeType 2 (IEC 61496-1)
    Safety Integrity Level

    SIL1 (IEC 61508)

    SILCL1 (EN 62061)

    Performance levelPL c (EN ISO 13849)
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven