Contact
Feedback

Inloopbeveiliging
M2000 RES/EDM A/P

Intelligente bedrading en geïntegreerde functies voor efficiënte oplossingen

Uw voordelen

  • Efficiënte actie-passiefvarianten minimaliseren het bedrading- en installatiewerk
  • Krachtige en robuuste constructie voor een hoge beschikbaarheid van de installatie ook onder bijzondere omgevingscondities
  • Klantvriendelijke interfaces en indicatie-elementen vereenvoudigen inbedrijfname en onderhoud
  • Minder uitvaltijden door diagnose-indicaties direct op het apparaat
  • Geïntegreerde extra functies: reset en EDM voor korte bedradingsafstanden en aansluiting op kostengeoptimaliseerd, gedwongen schakelend relais
  • Snelle starttijden door eenvoudige afstelling met behulp van optionele laserafstelhulp (separate accessoires)

Overzicht

Intelligente bedrading en geïntegreerde functies voor efficiënte oplossingen

De inloopbeveiliging M2000 RES/EDM A/P is de ideale oplossing voor eenvoudige toegangsbeveiligingen. Hij is bijzonder efficiënt, omdat slechts één zijde elektrisch moet worden aangesloten, waardoor het installatiewerk aanzienlijk wordt gereduceerd. De functies zijn eenvoudig te begrijpen en de mechanische en elektrische interfaces zijn gebruiksvriendelijk te hanteren. Geïntegreerde extra functies en statusinformatie garanderen een snelle inbedrijfname en voorkomen onnodige machinestilstand. Dankzij het modulaire concept is een doelgerichte afstemming van de apparaateigenschappen op de behoeften mogelijk en kan de machineveiligheid worden gerealiseerd. Bovendien ronden sens:Control-apparaten, accessoires en serviceconcepten het productassortiment af en kunnen voor de industrie geschikte oplossingen als totaalpakket worden aangeboden.

In één oogopslag
  • Type 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Robuuste behuizing in industrieel design
  • 7-segmentendisplay
  • Reikwijdte tot 6 m
  • Relaiscontrole (EDM), herstartblokkering (RES) en interne zelftest configureerbaar zonder pc
  • Actief-passiefvarianten voor kostengunstige bedrading
  • Gestandaardiseerde aansluitmodule M12 beschikbaar

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    TypeType 2 (IEC 61496-1)
    Safety Integrity Level

    SIL1 (IEC 61508)

    SILCL1 (EN 62061)

    Performance levelPL c (EN ISO 13849)
    Gebruikelijke reikwijdte0 m ... 6 m, Configureerbaar
    IsolatieklasseIP65 (EN 60529)
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven