Contact
Feedback

Inloopbeveiliging
M2000 Cascadeerbaar

Flexibiliteit en veelzijdigheid door cascadering

Uw voordelen

  • Dankzij het brede reikwijdtespectrum is standaardisering van een apparaat voor de betreffende applicatie mogelijk
  • Krachtige en robuuste constructie voor een hoge beschikbaarheid van de installatie ook onder bijzondere omgevingscondities
  • Klantvriendelijke interfaces en indicatie-elementen vereenvoudigen inbedrijfname en onderhoud
  • Minder uitvaltijden door diagnose-indicaties direct op het apparaat
  • Weinig installatiewerk: de cascadering van 2 of 3 systemen zorgt voor korte kabelafstanden en minimaliseert het bedradingswerk
  • Snelle starttijden door eenvoudige afstelling met behulp van optionele laserafstelhulp (separate accessoires)

Overzicht

Flexibiliteit en veelzijdigheid door cascadering

De inloopbeveiliging M2000 Cascadeerbaar is de efficiënte oplossing voor eenvoudige enkelzijdige of meerzijdige toegangsbeveiligingen. Tot drie systemen kunnen in een cascade worden verbonden. Hiermee is flexibele aanpassing aan bestaande applicaties mogelijk en wordt tegelijkertijd het bedradingswerk gereduceerd. De functies zijn eenvoudig te begrijpen en de mechanische en elektrische interfaces zijn gebruiksvriendelijk te hanteren. Geïntegreerde functies en statusinformatie garanderen een snelle inbedrijfname en voorkomen onnodige machinestilstand. Dankzij het modulaire apparaatconcept van deze productfamilie kunnen de apparaateigenschappen doelgericht op de behoeften worden afgestemd. Bovendien ronden sens:Control-apparaten, accessoires en serviceconcepten het productassortiment af en kunnen voor de industrie geschikte oplossingen als totaalpakket worden aangeboden.

In één oogopslag
  • Type 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Robuuste behuizing in industrieel design
  • 7-segmentendisplay
  • Reikwijdte tot 25 m
  • Relaiscontrole (EDM) en interne zelftest configureerbaar zonder pc
  • Straalcodering voor precieze systeemtoewijzing
  • Gestandaardiseerde aansluitmodule M12 beschikbaar
  • Cascadeerbaar, tot drie systemen

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    TypeType 2 (IEC 61496-1)
    Safety Integrity Level

    SIL1 (IEC 61508)

    SILCL1 (EN 62061)

    Performance levelPL c (EN ISO 13849)
    Gebruikelijke reikwijdte0 m ... 25 m, Configureerbaar
    IsolatieklasseIP65 (EN 60529)
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven