Contact
Feedback

Inloopbeveiliging
deTem4 Core Ex

Gereed voor Ex-zones

Uw voordelen

  • Het met kabel aansluitklare apparaat en voormontage in de explosieveilige behuizing besparen installatietijd en certificeringskosten
  • Maximale veiligheid en automatisering in Ex-zones dankzij de conformiteit met de strenge voorschriften en hoge veiligheidseisen
  • Grote reikwijdte maakt een efficiënte toegangsbeveiliging met weinig onderdelen mogelijk
  • Eenvoudige installatie en uitlijning

Overzicht

Gereed voor Ex-zones

Het meerstralig lichtscherm deTem4 Core Ex in een drukvast ingekapselde, explosieveilige behuizing is speciaal ontworpen en goedgekeurd voor de hoge veiligheidseisen in explosieve omgevingen conform ATEX, IECEx en NEC. Aansluitklaar met kabel en voorgemonteerd in de behuizing, is het complete systeem tevens UL-gecertificeerd en is daardoor een uitstekende aanbieding die uniek is op de markt.

In één oogopslag
  • Voorgemonteerd en voorbedraad meerstralig lichtscherm in explosieveilige behuizing
  • Gecertificeerd voor gebruik in explosieve omgevingen conform ATEX, IECEx en NEC door explosieveilige behuizing
  • Typische reikwijdte tot 75,6 m
  • Uitvoeringen met 2, 3 en 4 stralen

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    TypeType 4 (IEC 61496-1)
    Safety Integrity Level

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (IEC 62061)

    Performance levelPL e (ISO 13849-1)
    Aantal stralen2 / 3 / 4
    Straalafstand resp. resolutie500 mm / 400 mm / 300 mm
    Isolatieklasse

    IP65 (IEC 60529)

    IP66 (IEC 60529)

Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven