Contact
Feedback

Inloopbeveiliging
deTem2 Core

Toegangsbeveiliging: eenvoudig en efficiënt

Uw voordelen

  • Beveiliging van grote toegangen, ook met meervoudige straalomkering
  • Weinig ruimte nodig
  • Net zo eenvoudige en snelle montage-en inbedrijfname als bij de deTec: dezelfde accessoires en aansluitmodules
  • Minder varianten
  • Betrouwbaar in uitdagende omgevingen

Overzicht

Toegangsbeveiliging: eenvoudig en efficiënt

De meerstralige lichtschermen deTem2 Core beveiligen met 2, 3 of 4 stralen met zender-ontvangerprincipe eenvoudig en betrouwbaar de toegang tot gevaarlijke machinedelen. De reeds van de deTec bekende kleine behuizing bespaart plaats en kan met behulp van beproefde houders en gestandaardiseerde aansluitmodules eenvoudig worden geïntegreerd. Ondanks kleine afmetingen bereikt de sensor een reikwijdte tot 90 m waardoor ook een toegangsbeveiliging aan meerdere zijden met omkeerspiegels mogelijk is.

In één oogopslag
  • Typische reikwijdte tot 90 m
  • 2 uitvoeringen: kleine en grote reikwijdte
  • Compact model
  • Dezelfde behuizing als deTec
  • Uitvoeringen met 2, 3 en 4 stralen
  • Omgevingstemperatuur bij werking van –30 °C tot +55 °C
  • Beschermingsgraden IP65 en IP67

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    TypeType 2 (IEC 61496-1)
    Safety Integrity Level

    SIL1 (IEC 61508)

    SILCL1 (IEC 62061)

    Performance levelPL c (ISO 13849-1)
    Aantal stralen2 / 3 / 4
    Straalafstand resp. resolutie500 mm / 400 mm / 300 mm
    Isolatieklasse

    IP65 (IEC 60529)

    IP67 (IEC 60529)

Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven