Contact
Feedback

Inloopbeveiliging
deTem2 Core IP69K

Veilig onder hoge druk

Uw voordelen

  • Beschermingsgraad IP69K biedt bestendigheid en een langere levensduur – en is daarmee nog efficiënter
  • Gecertificeerde materiaalbestendigheid voor maximale betrouwbaarheid
  • Optimaal design voor efficiënte reiniging in de levensmiddelenbranche – zorgt voor hoge proces- en productiekwaliteit en verlaagt het verontreinigingsrisico
  • Verwisselbare veiligheidsbehuizing biedt flexibiliteit en bespaart kosten bij servicewerkzaamheden
  • Ademingsactief membraan garandeert de hoogste beschikbaarheid
  • Minder reinigingswerk en lagere reinigingskosten dan bij een mechanisch veiligheidssysteem

Overzicht

Veilig onder hoge druk

In de levensmiddel- en drankenindustrie gelden hoge eisen voor de reiniging van installatiecomponenten. Zonder randen of spleten is het meerstralige lichtscherm deTec2 Core IP69K ideaal voor inzet bij hoge hygiënische vereisten. Robuust, eenvoudig te reinigen en gemaakt van levensmiddelvriendelijke kunststof en roestvast staal – dat zijn overtuigende eigenschappen. De veiligheidsbehuizing en de aansluitkabel voldoen aan beschermingsgraad IP69K en bieden zo een gecertificeerd totaalsysteem voor ruwe industriële omgevingen. Dat garandeert de hoogste bescherming tegen indringen van water – ook onder hoge druk.

In één oogopslag
  • Type 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Totaalsysteem voldoet aan beschermingsgraad IP69K
  • Bestendigheid gecertificeerd door Ecolab en Diversey
  • Eenvoudig te reinigen ontwerp zonder randen of spleten
  • Veiligheidsbehuizing verwisselbaar
  • Ademingsactief membraam voorkomt beslaan van veiligheidsbehuizing

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens
    TypeType 2 (IEC 61496)
    Safety Integrity Level

    SIL1 (IEC 61508)

    SILCL1 (IEC 62061)

    Performance levelPL c (ISO 13849)
    Aantal stralen2 / 3 / 4
    Straalafstand resp. resolutie500 mm / 400 mm / 300 mm
    Isolatieklasse

    IP65 (IEC 60529)

    IP66 (IEC 60529)

    IP67 (IEC 60529)

    IP69K (ISO 20653)

Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven