Contact
Feedback

Inloopbeveiliging
deTem2 Core Ex II 3GD

Veiligheid in explosieve omgevingen

Uw voordelen

  • Uniform concept voor behuizingen en accessoires voor standaard- en bijzondere industriële omgevingen bespaart tijd en kosten bij de systeemplanning
  • Innovatief bevestigingsconcept voor eenvoudige montage bespaart installatietijd en -kosten
  • Snelle installatie door geïntegreerde LED-indicatie bespaart tijd en kosten
  • Gestandaardiseerde aansluitmodules voor Flexi-Loop-integratie bespaart installatietijd en -kosten
  • Beschermingsgraden IP65, IP67 en temperatuurbestendigheid bieden een lange sensorlevensduur en daarmee een nog grotere efficiëntie

Overzicht

Veiligheid in explosieve omgevingen

Robuuste en betrouwbare veiligheidstechniek is belangrijk in industrieën die te maken hebben met explosiegevaar. Een enkele vonk kan rampzalige gevolgen hebben. De speciale variant meerstralig lichtscherm deTem2 Core Ex II 3GD van SICK stelt u in staat om te voldoen aan de hoge veiligheidseisen in ATEX-zones. Het systeem voldoet aan de eisen in de ATEX-richtlijnen voor gebruik in explosieve omgevingen (ATEX voor gas: II 3G EX en ATEX voor stof: II 3D Ex). Dankzij de hoge bestendigheid en betrouwbaarheid is het meerstralige lichtscherm geschikt voor gebruik in ruwe industriële omgevingen. De deTem2 Core Ex II 3GD biedt maximale betrouwbaarheid en een zeer hoge veiligheid voor medewerkers – ook in een explosieve omgeving.

In één oogopslag
  • ATEX voor gas: II 3G EX nA op is IIB T4 GC X
  • ATEX voor stof: II 3D Ex tc IIIB T135°C Dc
  • Innovatieve houders
  • LED-afstel- en statusindicatie
  • Gestandaardiseerde aansluitmodules: M12-stekker, 5-pins aansluiting, compatibel met Flexi Loop
  • Beschermingsgraden IP65 en IP67

 

safetyIQ

Ontdek de intelligente bescherming voor meer productiviteit

Meer info

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    TypeType 2 (IEC 61496-1)
    Safety Integrity Level

    SIL1 (IEC 61508)

    SILCL1 (IEC 62061)

    Performance levelPL c (ISO 13849-1)
    Aantal stralen2 / 3 / 4
    Straalafstand resp. resolutie500 mm / 400 mm / 300 mm
    Isolatieklasse

    IP65 (IEC 60529)

    IP67 (IEC 60529)

Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven