Contact
Feedback

Inloopbeveiliging

Effectiviteit en efficiëntie geperfectioneerd in functie en design

Inloopbeveiligingen zijn contactloze beveiligingssystemen met twee of meer lichtstralen. Als minimaal één van de lichtstralen wordt onderbroken, wordt een uitschakelsignaal naar de machine gestuurd, zodat de gevaarbrengende toestand kan worden gestopt. Een systeem bestaat uit zender en ontvanger. Bij actief-passiefsystemen bevinden zender/ontvanger zich in één behuizing en een spiegel aan de passieve zijde zorgt voor de straalomkering.

Filteren op:

Resultaat: 11

Resultaat 1 - 11 van 11

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Met zekerheid meer efficiëntie
  • Smart Sensor: diagnosegegevens via IO-Link of NFC en SICK Safety Assistant app
  • Compacte behuizing, gestandaardiseerde aansluitmodule, compatibele accessoires
  • Geïntegreerde uitlijnhulp met status-leds direct op het apparaat
  • Alle functies configureren zonder software
  • Varianten voor explosiegevaarlijke bereiken alsmede in beschermingsgraad IP69K

Nu vergelijken
Maak uw selectie
Intelligent en efficiënt: aansluiting van mutingsignalen direct ter plaatse
  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Robuuste behuizing met 3 montageslots
  • Hoge reikwijdte tot 70 m
  • Relaiscontrole (EDM), herstartblokkering, uitgangsmelding, SDL-interface
  • Muting in combinatie met muting-verwerkingsunit UE403
  • 7-segmentendisplay
  • Configuratie en diagnose met pc
  • Optioneel geïntegreerd: Laserafstelhulp, indicatielamp
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Uiterst efficiënt en maximaal beschikbaar zonder pc
  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Robuuste behuizing met 3 montageslots
  • Hoge reikwijdte tot 70 m
  • Relaiscontrole (EDM), herstartblokkering en uitgangsmelding
  • Gestandaardiseerde aansluitmodule M12
  • 7-segmentendisplay
  • Configuratietoetsen voor instelling op het apparaat
  • Optioneel geïntegreerd: laserafstelhulp, indicatielamp, AS-Interface
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Intelligent en efficiënt: aansluiting van mutingsignalen direct ter plaatse
  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Zender/ontvanger in één behuizing, reikwijdte tot 7,5 m
  • Relaiscontrole (EDM), herstartblokkering, uitgangsmelding, SDL-interface
  • Muting in combinatie met muting-verwerkingsunit UE403
  • 7-segmentendisplay
  • Configuratie en diagnose met pc
  • Optioneel geïntegreerd: Indicatielamp
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Intelligente bedrading en maximale beschikbaarheid
  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Zender/ontvanger in één behuizing, reikwijdte tot 7,5 m
  • Relaiscontrole (EDM), herstartblokkering en uitgangsmelding
  • Gestandaardiseerde aansluitmodule M12
  • 7-segmentendisplay
  • Configuratietoetsen voor instelling op het apparaat
  • Straalcodering voor precieze systeemtoewijzing
  • Optioneel geïntegreerd: indicatielamp, AS-Interface
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Intelligente bedrading en geïntegreerde functies voor efficiënte oplossingen
  • Type 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Robuuste behuizing in industrieel design
  • 7-segmentendisplay
  • Reikwijdte tot 6 m
  • Relaiscontrole (EDM), herstartblokkering (RES) en interne zelftest configureerbaar zonder pc
  • Actief-passiefvarianten voor kostengunstige bedrading
  • Gestandaardiseerde aansluitmodule M12 beschikbaar
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Flexibiliteit en veelzijdigheid door cascadering
  • Type 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Robuuste behuizing in industrieel design
  • 7-segmentendisplay
  • Reikwijdte tot 25 m
  • Relaiscontrole (EDM) en interne zelftest configureerbaar zonder pc
  • Straalcodering voor precieze systeemtoewijzing
  • Gestandaardiseerde aansluitmodule M12 beschikbaar
  • Cascadeerbaar, tot drie systemen
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Intelligente bedrading en maximale beschikbaarheid in beproefd industrieel design
  • Type 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Robuuste behuizing in industrieel design
  • Reikwijdte tot 6 m
  • Relaiscontrole (EDM) en interne zelftest configureerbaar zonder pc
  • Gestandaardiseerde aansluitmodule M12 beschikbaar
  • 7-segmentendisplay
  • Unieke A/P-versie voor kostengunstige bedrading
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Geïntegreerde functies en bedieningsvriendelijkheid in beproefd industrieel design
  • Type 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Robuuste behuizing in industrieel design
  • 7-segmentendisplay
  • Hoge reikwijdte tot 70 m
  • Relaiscontrole (EDM), herstartblokkering (RES) en interne zelftest configureerbaar zonder pc
  • Straalcodering voor precieze systeemtoewijzing
  • Gestandaardiseerde aansluitmodule M12 beschikbaar
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Robuust industriedesign en bedieningsvriendelijk zonder pc
  • Type 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Robuuste behuizing in industrieel design
  • Hoge reikwijdte tot 70 m
  • Relaiscontrole (EDM) en interne zelftest configureerbaar zonder pc
  • Gestandaardiseerde aansluitmodule M12 beschikbaar
  • 7-segmentendisplay
  • Straalcodering voor precieze systeemtoewijzing
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Breed reikwijdtespectrum voor zone- of toegangsbeveiliging
  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Robuuste behuizing met 3 montageslots
  • Hoge reikwijdte tot 70 m
  • Resolutie 60 mm of 80 mm
  • Relaiscontrole (EDM), herstartblokkering, uitgangsmelding, SDL-interface
  • 7-segmentendisplay
  • Configuratie en diagnose met pc
  • Straalcodering voor precieze systeemtoewijzing
Nu vergelijken
Maak uw selectie

Resultaat 1 - 11 van 11

Naar boven