Contact
Feedback

Stap 2: opto-elektronisch beveiligen

Speciale veiligheidstaken

 

 

Beveiliging van gevaarlijke locaties met vinger- of handdetectie

Toepassing:

  • De operator werkt zeer dicht bij de gevaarlijke locaties van de machine
  • Betrouwbare detectie van een vinger door detectievermogen van 14 mm
     

Voordeel:

  • Zorgt voor zeer frequente interactie van operator met de machine en een vrije inkijk
  • Reductie van afstand tot gevaarlijke locatie tot een minimum
  • Ondersteuning van hoge productie


> Afkantpers met veiligheidslichtgordijn deTec4 Core

Stap 3:
producttechnologie

> Veiligheidslichtgordijnen
   of
> Veiligheidscamera's
   en
> Passende betrouwbare besturingsoplossingen

 

 

 

Beveiliging van gevaarlijke locaties met handdetectie

Beveiliging van gevaarlijke locaties met handdetectie  
Toepassing:

  • De operator werkt dicht bij de gevaarlijke locaties van de machine
  • Betrouwbare detectie van een hand door
    detectievermogen tot 40 mm

    Voordeel:
  • Ongehinderde toegang tot de machine, frequente interactie en een vrije inkijk in de machine zijn mogelijk 
  • Met beveiliging tegen erachter stappen kan een automatische herstart worden uitgevoerd.
     

Stap 3: producttechnologie

> Veiligheidslichtgordijnen 
   en
> Passende betrouwbare besturingsoplossingen
 

 

 

 

Stationaire beveiliging van gevaarlijke zones met detectie van de aanwezigheid van een persoon

Toepassing:

  • De interactie van de operator met de machine is regelmatig, maar niet frequent
  • Als het zicht in de betreedbare gevarenzone beperkt is
  • Betrouwbare detectie van een been door detectievermogen tot 70 mm


Voordeel:

  • Gecombineerde naderings- en aanwezigheidsbewaking
  • Ongehinderde toegang tot de machine


> Vulkanisatiepers met Sim-4-Safety
> Robots en draaitafel met S300 Mini

Stap 3:
producttechnologie
> Veiligheidslaserscanners
   of
> Veiligheidslichtgordijnen
   en
> Passende betrouwbare besturingsoplossingen
 

Mobiele beveiliging van gevaarlijke zones met detectie van een persoon bij nadering

Toepassing:

  • Bescherming van personen tijdens de beweging van voertuigen
  • Betrouwbare detectie van een been door detectievermogen tot 70 mm


Voordeel:

  • Reductie van stilstandtijden en slijtage veroorzaakt door vaak remmen
  • De minimale afstand kan automatisch aan de snelheid worden aangepast


> Pallettransportsysteem met S300
> FTS-applicatie met S300 Mini
> Applicatie S3000 Expert

Stap 3: producttechnologie
> Veiligheidslaserscanners
   en
> Passende betrouwbare besturingsoplossingen

Eenzijdige toegangsbeveiliging met detectie van een persoon

Toepassing:

  • De interactie van de operator met de machine is regelmatig, maar niet frequent
  • Betrouwbare detectie van een persoon door detectievermogen tot 150 mm resp. multistraalsystemen


Voordeel:

  • Ongehinderde toegang en vrij zicht in de machine 


Stap 3: producttechnologie
> Inloopbeveiligingen
   of
> Veiligheidssensoren
   of
> Veiligheidslaserscanners
   en
> Passende betrouwbare besturingsoplossingen
 

Eenzijdige toegangsbeveiliging met onderscheiding tussen personen en materiaal

Toepassing:

  • Voor muting, entry- en exitbewaking
  • Voor machines met automatische materiaaltransportsystemen
  • Betrouwbare detectie van een persoon door  detectievermogen tot 150 mm resp. multistraalsystemen


Voordeel:

Hoge productiviteit wordt ondersteund door ongehinderd materiaaltransport

> muting met M4000 Advanced

Stap 3: producttechnologie
>I nloopbeveiligingen en muting-accessoires
   of
> Veiligheidslichtgordijnen (entry/exit)
   of
> Veiligheidslaserscanners
   en
> Passende betrouwbare besturingsoplossingen
 

Meerzijdige toegangsbeveiliging met detectie van een persoon

Toepassing:
•    De interactie van de operator met de machine is
regelmatig, maar niet frequent
•    Betrouwbare detectie van een persoon door
detectievermogen tot 150 mm resp.
multistraalsystemen

Voordeel:
•    Ongehinderde toegang tot de machine van meerdere
zijden en een vrije inkijk in de machine zijn mogelijk 

Stap 3: producttechnologie
> Inloopbeveiligingen
   en
> Spiegel- en apparaatzuilen
   en
> Passende betrouwbare besturingsoplossingen

 

Naar boven