Een centrale functie van mobiele platforms is het transporteren van lading. SICK biedt een breed portfolio oplossingen voor detectie, positionering en identificatie van goederen.

Ladingsdetectie
Sensoren detecteren de aanwezigheid van de lading, controleren of er vrije opslagplekken zijn en/of corrigeren de richting van het mobiele platform t.o.v. de lading. De oplossingen lopen van eenvoudige detectieoplossingen en metende sensoren tot aan 2D-LiDAR-sensoren.
Optische detectie met reflextasters en sensoren
Ultrasone detectie met ultrasone sensoren

Identificatie en tracking
SICK biedt een uitgebreid portfolio met alle gangbare identificatietechnologieën. Beschikbaar zijn schaalbare oplossingen voor 1D- en 2D-barcodes, en voor RFID-technologieën.
Identificatie met stationaire barcode-scanners

Ladingpositionering
Sensoren bepalen de afmetingen van de lading en hun positie op het mobiele platform, en in de opslagplekken.
Ladingpositionering met reflextasters en sensoren
Ladingpositionering met trekdraadencoders
Ladingpositionering met mid-range-afstandssensoren
Geselecteerde artikelen:
Parkeren van de toekomst: intelligente sensoren besturen autonome parkeerrobots
Depalletiseren: robots zien gewoon meer met 3D-snapshot-technologie
Detectie van palletuitsparingen met een 3D-snapshotcamera
Complete sensoroplossingen voor AGC-systemen in distributiecentra in de branche koerier, expres, pakket en post

Heeft u vragen?
Mobiele robots:
Move into new dimensions
Robotsystemen vinden meer hun weg – of het nu is in de productie, in de logistiek of op servicegebied. Sensoroplossingen voor alle varianten van mobiele robots
Industriële voertuigen
Mobiele materiaaltransportsystemen worden in vrijwel elke industriële productieomgeving ingezet.