Contact
Feedback

Onze oplossingen voor de functionele veiligheid van uw machine

Altijd zicht op de volledige veiligheidsketen: de interactie tussen mens en machine zal steeds meer invloed uitoefenen op de prestatie en productiviteit in de industrie. Dankzij innovatieve producten, complete systemen en services zijn wij in staat om de passende oplossingsconcepten aan te bieden.

  • Productinnovaties

    Uw voordeel voor constructie en productie: producten van SICK bewijzen dat dag in dag uit. De grote beschikbaarheid – ook onder moeilijke omstandigheden – daar laten wij ons op voorstaan. Sterker nog: als uitvinder van veiligheidslichtgordijnen en veiligheidslaserscanners werken wij elke dag aan nieuwe ideeën om uw productie te verhogen en uw veiligheid daarbij te handhaven. Wij hebben voor u de passende oplossing. 

     

    Kwaliteit en beschikbaarheid van de producten – uw voordeel, onze garantie:

    • Volgens ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagement
    • Een EMC (elektromagnetische compatibiliteit) die duidelijk beter presteert dan de normen EN 2004/108/EG en EN 2014/30/EU.
    • Gecertificeerd, uitgebreid kwaliteitsmanagementsysteem (UQS) voor de productie conform bijlage X van de machinerichtlijn 2006/42/EG.
    • Ontwikkeling en verificatie volgens het vier-ogenprincipe
    • 100%-functietest met documentatie voor levering van elke product

     

    Statement from Niels Jul Jacobsen, CTO MIR, Mobile Industrial
    Robots, Denmark

     

    • Veiligheidslaserscanners

      Het extra aan flexibiliteit met SICK veiligheidslaserscanners

      Of het nu gaat om mobiele of stationaire applicaties, voor de afscherming van gevarenzones of voor de toegangsbewaking: onze uitgebreide portfolio aan veiligheidslaserscanners biedt voor elke uitdaging de passende oplossing. Daarbij zijn wij toonaangevend als het draait om reikwijdte, scanhoek, bedienbaarheid, integratie in industriële netwerken en innovatieve technologieën:

      • Afdekking van een zeer groot 2D-veld dankzij een scanhoek van 275° bij microScan3
      • Reikwijdte veiligheidsveld van max. 7 m bij S3000
      • Een groot aantal veldsets in een zeer compacte behuizing bij S300 en S300 Mini voor de beveiliging van mobiele en stationaire installaties
      • Zeer grote ongevoeligheid ten opzichte van vreemd licht en stof dankzij de innovatieve scantechnologie safeHDDM™ bij microScan3.

      Vind hier de passende veiligheidslaserscanner voor uw toepassing:

      Sicherheits-Laserscanner
      Veiligheidslaserscanner
    • Veiligheidslichtgordijnen en meerstralige lichtschermen

      Optisch beveiligen - voor maximale bewegingsvrijheid en productiviteit

      Moderne machineconcepten moeten rekening houden met de eisen van de consumenten: het doel is om flexibel, lokaal en desondanks rendabel te produceren. Met zijn zeer omvangrijke productprotfolio en specifieke applicatieknowhow biedt SICK u op maat gemaakte oplossingen voor alle performance levels.

      • Veiligheidslichtgordijnen van SICK zijn op alle uitdagingen van onze tijd voorbereid. Klein, compact of extreem robuust voor individuele applicatie-oplossingen zoals bijvoorbeeld beveiliging van gevarenzones met vinger- en hand- of personendetectie en toegangsbeveiliging met mens-materiaal-onderscheiding.
      • De veiligheidssensoren en de meerstralige lichtschermen voor de toegangsbeveiliging – met en zonder muting – bieden een naadloze veiligheid die exact is afgestemd op uw eisen. Grote reikwijdten tot 70 m en signaalreserves ondersteunen een toepassing in zeer uiteenlopende applicaties, ook onder heavy duty omgevingscondities. Spiegel- en apparaatzuilen van SICK worden daar toegepast waar montagemogelijkheden voor opto-elektronisch beveiligingssystemen ontbreken.
      • De veiligheidscamera V300 zorgt voor een perfecte aanpassing aan het machinedesign en levert daarmee een blindzonevrije veiligheid bij de vinger- en handdetectie. De barrièrevrije werkplekvormgeving biedt een ongehinderde toegang tot halfautomatische arbeidsprocessen, bijv. test-, controle- en montageautomaten.
      Sicherheits-LichtvorhängeVeiligheidslichtgordijnen Mehrstrahl-Sicherheits-LichtschrankenMeerstralige lichtschermen Sichere Kamerasystemeveiligheidscamera's
       
      Tutorial: Safety light beam basics
    • Veiligheidsschakelaar

      Zo is veiligheid simpel: veiligheidsschakelaars van SICK

       
      Veiligheidsschakelaars van SICK combineren een passende constructie met manipulatieveiligheid en snelle montage. Of het nu gaat over bewaking van beweegbare afschermingen, betrouwbare positiebewaking of veiligheidscommando's - onze uitgebreide portfolio biedt voor elke applicatie de passende en meest rendabele oplossing:
       
      Elektromechanische SicherheitsschalterElektromechanische veiligheidsschakelaar Berührungslose SicherheitsschalterContactloze veiligheidsschakelaar SicherheitszuhaltungenVeiligheidsvergrendeling
       
      SicherheitsbefehlsgeräteVeiligheidsbedieningscomponenten
       
    • Betrouwbare besturingsoplossingen

      sens:Control: de brug naar de intelligente veiligheidsoplossing

       
      Met sens:Control van SICK benut u het volledige potentieel van de veiligheidssensoren. Voor een perfect op elkaar afgestemd samenspel: 
       
      • Onze modulaire veiligheidscontrollers bieden exact de flexibiliteit die u voor uw toepassing nodig heeft. Daarbij laten ze zich eenvoudig integreren in alle belangrijke industriële netwerken. Met de functie Flexi Line kunt u bovendien tot wel 32 Flexi Soft stations veilig in een netwerk koppelen en de veiligheidsfuncties van meerdere machines met elkaar verbinden. 
      • Dankzij de Motioncontrol veiligheidscontrollers en de veiligheidsencoder worden innovatieve oplossingsconcepten werkelijkheid: de betrouwbare aandrijvingsbewaking voorkomt foutieve uitschakelingen, verkort de cyclustijden, verbetert de beschikbaarheid en verhoogt de productiviteit.
      • Veel veiligheidssensoren snel en eenvoudig verbinden. Dat lukt alleen met de veilige sensorcascade Flexi Loop.
         
      • Voor kleine machines en een geringe complexiteit van de veiligheidsfunctie, bieden wij ook passende Veiligheidsrelais.
      sens:Control - sichere Steuerungslösungen
      sens:Control - betrouwbare controlleroplossingen

       

  • Systemen
    Betrouwbare totaaloplossingen van één leverancier

    Applicatieknowhow, een brede productportfolio, een uitgebreide expertise op het gebied van machineveiligheid en een grootschalige support: dat alles vloeit samen in onze systemen voor functionele veiligheid. Het resultaat: op maat gemaakte, gecertificeerde en innovatieve applicatieoplossingen, ook voor complexe uitdagingen.

    Beveiliging van toevoeropeningen op verpakkingsmachines met de Safeguard Detector — TÜV-gecertificeerd en eenvoudig integreerbaar.

    Safeguard Detector
    Safeguard Detector
  • Advies, seminars en services
    Onze diensten rondom machineveiligheid

    Betrouwbaar advies, modern design en kant-en-klare oplossingen: in het kader van de SICK LifeTime Services bieden wij diensten rondom machineveiligheid. En dat met wereldwijde naleving van de geldende normen en richtlijnen. Ons netwerk van 150 experts voor functionele veiligheid in 80 landen ondersteunt u bij de oplossing van uw veiligheidstaak – onafhankelijk en competent.

    Beratung und Design Produkt- und Systemsupport Überprüfung und Optimierung Modernisierung und Nachrüstung Training und Weiterbildung
    Advies en design Product- en systeemsupport Controle en optimalisatie Modernisering en uitrusting achteraf Training en bijscholing
Van uw veiligheidstaak naar onze oplossing

Onze Safety Solution Assistant leidt u naar de oplossing van uw veiligheidstaak met een productaanbeveling. 

Safety Solution Assistant
Onze competentie op het gebied van machineveiligheid
Naar boven