Contact
Feedback

PSDI-functie in persen: eenvoudig en veilig naar een hogere productiviteit

Dankzij de PSDI-functie (Presence Sensing Device Initiation) van de veiligheidscontroller Flexi Soft wordt de perscyclus op manuele inlegpersen via een veiligheidslichtgordijn in taktbedrijf bestuurd: zodra de werknemer zijn hand weghaalt bij het gevaarlijk punt, start de pers automatisch weer. Hierdoor is niet alleen de twee-handenschakeling overbodig, het levert bovendien duidelijke voordelen op voor de werknemer op het gebied van ergonomie en veiligheid en zorgt voor een aanzienlijk hogere machinebelasting.

 

 

De toepassingsgebieden zijn veelzijdig: 
  • Continu beladen en uitladen van machines door de werknemer
  • Metaalomvormingsprocessen (persen, stansen, buigen, afkanten), onderdeelmontage, lassen, lijmen, snijden
  • Productie van grote series zoals in de auto- en elektronica-industrie
  • Persapplicaties met max. 400 t perskracht
 
Enkelvoudige of dubbele onderbrekingsmodus:
  • De enkelvoudige onderbrekingsmodus (start door een afzonderlijke onderbreking van het opto-elektronische veiligheidsveld) is over het algemeen de meest efficiënte modus
  • De dubbele onderbrekingsmodus (start door tweevoudige onderbreking van het opto-elektronische veiligheidsveld) wordt toegepast voor grote delen die een operator met twee handen moet beetpakken of door twee operators die samen werken
Onze productaanbevelingen:

Veiligheidslichtgordijnen

Flexi Soft

 

Naar boven