Contact
Feedback

safeHDDM™: biedt veiligheid een nieuw platform

safeHDDM™ is gebaseerd op het al veelvuldig bewezen proces van HDDM™ (HDDM = high definition distance measurement) van SICK. De scantechnologie safeHDDM™ creëert een nieuwe norm bij de analyse van time-of-flight-metingen. 

 
safeHDDM™ biedt echter meer: zo verzendt de veiligheidslaserscanner microScan3 tot wel 80.000 pulsen per scan – in vergelijking met conventionele meetmethoden een veelvoud aan informatie die uitstekend van pas komt bij de analyse. Uit dit hoge aantal afzonderlijke pulsen berekent de microScan 700 betrouwbare meetwaarden. Nieuwe filters en intelligente algoritmen zorgen ervoor dat safeHDDM™ betrouwbaar is en de microScan3 zelfs een object met slechts 1,8% remissie, bijv. een zwarte broek, herkent. Tegelijkertijd verbetert de nieuwe technologie de betrouwbaarheid bij stof en vreemd licht in de omgeving.

Optimaal betrouwbaar

De veiligheidslaserscanner microScan3 is dankzij safeHDDM:

  • Ongevoelig voor vreemd licht
  • Niet beïnvloedbaar door andere laserscanners of infraroodbronnen
  • Robuust voor vuil en stof
Naar boven